Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPA-L0.8-[8-100/0.01] |
CPA-L0.9-[7-100/0.01] |
CPA-L1-[7-100/0.01] |
CPA-L1.1-[7-100/0.01] |
CPA-L1.2-[7-100/0.01] |
CPA-L1.3-[7-100/0.01] |
CPA-L1.4-[7-100/0.01] |
CPA-L1.5-[7-100/0.01] |
CPA-L1.6-[7-100/0.01] |
CPA-L1.7-[8-100/0.01] |
CPA-L1.8-[8-100/0.01] |
CPA-L1.9-[7-100/0.01] |
CPA-L2-[7-100/0.01] |
CPA-L2.5-[7-100/0.01] |
CPAB-L1-[7-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01] |
CPAB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
CPAB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPAB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
CPF-L0.8-[8-100/0.01] |
CPF-L0.9-[7-100/0.01] |
CPF-L1-[7-100/0.01] |
CPF-L1.1-[7-100/0.01] |
CPF-L1.2-[7-100/0.01] |
CPF-L1.3-[7-100/0.01] |
CPF-L1.4-[7-100/0.01] |
CPF-L1.5-[7-100/0.01] |
CPF-L1.6-[7-100/0.01] |
CPF-L1.7-[8-100/0.01] |
CPF-L1.8-[8-100/0.01] |
CPF-L1.9-[7-100/0.01] |
CPF-L2-[7-100/0.01] |
CPF-L2.5-[7-100/0.01] |
CPF-L3-[7-100/0.01] |
CPF-L3.5-[7-120/0.01] |
CPF-L4-[7-120/0.01] |
CPF-L4.5-[7-120/0.01] |
CPF-L5-[7-120/0.01] |
CPF-L5.5-[7-120/0.01] |
CPF-L6-[7-120/0.01] |
CPF-L6.5-[8-120/0.01] |
CPF-L7-[8-120/0.01] |
CPF-L8-[8-120/0.01] |
CPF-L10-[8-120/0.01] |
CPF-L13-[8-120/0.01] |
CPF-L16-[8-120/0.01] |
CPFB-L1-[7-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01] |
CPFB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
CPFB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPFB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
CPFB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
CPFB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
CPFB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPFB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
CPFB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
CPFB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
CPFB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
CPFB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
CPFB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
CPFB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
CPFB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Tolérance du diamètre de l'arbre | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | No. (Diamètre nominal) (mm) | L (Dimension L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0.8 | - | 8 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0.9 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 1 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 1.1 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 1.2 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 1.3 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 1.4 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 1.5 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 1.6 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 1.7 | - | 8 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 1.8 | - | 8 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 1.9 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 2 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 2.5 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 0.8 ~ 0.99 | 1 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | MAS1C | -0.01/-0.02 | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 0.8 | - | 8 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 0.9 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 1 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 1.1 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 1.2 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 1.3 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 1.4 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 1.5 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 1.6 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 1.7 | - | 8 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 1.8 | - | 8 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 1.9 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 2 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 2.5 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 3 | - | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 3.5 | - | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 4 | - | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 4.5 | - | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 5 | - | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 5.5 | - | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 6 | - | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 6.5 | - | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 7 | - | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 8 | - | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 10 | - | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 13 | - | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 16 | - | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 0.8 ~ 0.99 | 1 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 7 ~ 7.99 | 8 | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | DH2F | -0.01/-0.02 | 8 ~ 9.99 | 10 | 8 ~ 120 |
Loading...
Type de forme | Pas de forme de pointe | Trempé | Acier de trempe | Tolérance de la dimension L | +0.02/0 |
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur de la tête | 4mm(T4) | Forme de l'embout | Non | Forme du dégagement de gaz | Non |
Type de gravure | Non | Nombre de caractères de gravure | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Tolérance du diamètre de l'arbre
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
[0.6-15.99/0.01mmunités]
No. (Diamètre nominal)(mm)
L (Dimension L)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles