Tiges noyau / avec tête / acier à outils / D, L 0,01mm / Purge de gaz

Tiges noyau / avec tête / acier à outils / D, L 0,01mm / Purge de gaz

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GV-CPD-L0.6-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-L0.6-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-L0.7-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-L0.7-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-L0.8-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-L0.8-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-L0.9-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-L0.9-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-L1-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-L1-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-L1.2-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-L1.2-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-L1.5-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-L1.5-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-L2-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-L2-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-L2.5-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-L2.5-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-L3-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-L3-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-L3.5-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-L3.5-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-L4-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-L4-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-L4.5-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-L4.5-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-L5-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-L5-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-L6-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-L6-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-L7-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-L7-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-L8-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-L8-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-L10-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-L10-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-L13-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-L13-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-L1.5-[15-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-L1.5-[15-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-L2-[15-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-L2-[15-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-L2.5-[15-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-L2.5-[15-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-L3-[15-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-L3-[15-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-L3.5-[15-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-L3.5-[15-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-L4-[15-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-L4-[15-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-L4.5-[15-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-L4.5-[15-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-L5-[15-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-L5-[15-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-L6-[15-120/0.01]-P[5-5.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-L6-[15-120/0.01]-P[5-5.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-L7-[15-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-L7-[15-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Shaft diameter tolerance D/P (Shaft diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
DC (Gas release section diameter)
(mm)
Extend the flat section SV to the bottom N (Tip diameter length)
(mm)
PC (Gas release section diameter)
(mm)
SV (Gas release facet cutting length)
(mm)
When DC = D, DCX is applied When PC=P, PCX is applied
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.020.6-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.020.6-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.020.7-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.020.7-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.020.8-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.020.8-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.020.9-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.020.9-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.021-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.021-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.021.2-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.021.2-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.021.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.021.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.022-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.022-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.022.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.022.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.023-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.023-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.023.5-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.023.5-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.024-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.024-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.024.5-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.024.5-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.025-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.025-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.026-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.026-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.027-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.027-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.028-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.028-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.0210-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.0210-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.0213-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.0213-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.020.6 ~ 0.99115 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.020.6 ~ 0.99115 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.021 ~ 1.491.515 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.021 ~ 1.491.515 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.021.5 ~ 1.99215 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.021.5 ~ 1.99215 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.022 ~ 2.492.515 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.022 ~ 2.492.515 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.022.5 ~ 2.99315 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.022.5 ~ 2.99315 ~ 100-SVC0.3 ~ 10----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.023 ~ 3.493.515 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.023 ~ 3.493.515 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.023.5 ~ 3.99415 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.023.5 ~ 3.99415 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.024 ~ 4.494.515 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.024 ~ 4.494.515 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.024.5 ~ 4.99515 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.024.5 ~ 4.99515 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.025 ~ 5.99615 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.025 ~ 5.99615 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.026 ~ 6.99715 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.026 ~ 6.99715 ~ 120-SVC0.5 ~ 15----

Loading...

Informations de base

Shape type Gas release Quenching Hardening steel L dimension tolerance +0.02/0
Head thickness 4mm(T4) Tip shape No Gas release shape With gas vent
Character engraving type No Number of engraving characters No

Assistance technique