• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / D, L 0,01mm / à épaulement / ventilation des gaz / forme frontale au choix

Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / D, L 0,01mm / à épaulement / ventilation des gaz / forme frontale au choix

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GV-CPDB-1A1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-1A1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-1A1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-1A1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-1A1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-1A1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-1A1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-1A1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-1A1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A2-[16.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-1A2-[16.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A2-[16.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-1A2-[16.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A2.5-[16.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-2.48/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-1A2.5-[16.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-2.48/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A3-[16.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.7-2.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-1A3-[16.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.7-2.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A4.5-[16.5-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-4.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A4.5-[16.5-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-4.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A5-[16.5-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-4.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A5-[16.5-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-4.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A6-[16.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A6-[16.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A6-[16.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A6-[16.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A7-[16.5-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A7-[16.5-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A7-[16.5-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A7-[16.5-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A8-[16.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A8-[16.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A8-[16.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A8-[16.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A10-[16.5-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-9.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A10-[16.5-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-9.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A10-[16.5-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A10-[16.5-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1A13-[16.5-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-12.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPDB-1A13-[16.5-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-12.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPDB-1AB1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPDB-1AB1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Shaft diameter tolerance L dimension tolerance Tip gradient tolerance D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape of the first step) Shape (Tip shape) No. (Nominal diameter)
(mm)
A (Step shape diameter)
(mm)
C (Step type taper width)
(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)
(mm)
Extend the flat section SV to the bottom F (Bearing bore length)
(mm)
G (Tip C chamfering width)
(mm)
K (Tip angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
N (Gas release section diameter)
(mm)
PC (Gas release section diameter)
(mm)
Q (Tip R chamfering)
(mm)
S (Tip tapered width)
(mm)
SV (Gas release facet cutting length)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
VC (V dimension alteration
(mm)
When PC=P
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991ANo processing1----14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991ANo processing1---SVC14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 0.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991ANo processing1----14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.49-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991ANo processing1---SVC14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.49-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991ANo processing1-------16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991ANo processing1---SVC---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 0.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991ANo processing1-------16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.49-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991ANo processing1---SVC---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.49-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491ANo processing1.5----14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.48--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491ANo processing1.5---SVC14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 1.48--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491ANo processing1.5----14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.49-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491ANo processing1.5---SVC14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.49-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491ANo processing1.5-------16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.48--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491ANo processing1.5---SVC---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 1.48--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491ANo processing1.5-------16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.49-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491ANo processing1.5---SVC---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.49-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.5 ~ 1.991ANo processing2----14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.5 ~ 1.991ANo processing2---SVC14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 1.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.5 ~ 1.991ANo processing2-------16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.5 ~ 1.991ANo processing2---SVC---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 1.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152 ~ 2.491ANo processing2.5----14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.48--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152 ~ 2.491ANo processing2.5---SVC14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 2.48--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152.5 ~ 2.991ANo processing3----14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.7 ~ 2.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152.5 ~ 2.991ANo processing3---SVC14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.7 ~ 2.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153 ~ 3.491ANo processing3.5----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 601 ~ 3.48--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153 ~ 3.491ANo processing3.5---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----1 ~ 3.48--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153 ~ 3.491ANo processing3.5----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-0.7 ~ 0.99-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153 ~ 3.491ANo processing3.5---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----0.7 ~ 0.99-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153.5 ~ 3.991ANo processing4----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 601 ~ 3.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153.5 ~ 3.991ANo processing4---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----1 ~ 3.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153.5 ~ 3.991ANo processing4----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-0.7 ~ 0.99-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153.5 ~ 3.991ANo processing4---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----0.7 ~ 0.99-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0154 ~ 4.491ANo processing4.5----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 601 ~ 4.48--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0154 ~ 4.491ANo processing4.5---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----1 ~ 4.48--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0154.5 ~ 4.991ANo processing5----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 601 ~ 4.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0154.5 ~ 4.991ANo processing5---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----1 ~ 4.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155 ~ 5.491ANo processing5.5----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 601.5 ~ 5.48--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155 ~ 5.491ANo processing5.5---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----1.5 ~ 5.48--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155 ~ 5.491ANo processing5.5----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-1 ~ 1.49-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155 ~ 5.491ANo processing5.5---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----1 ~ 1.49-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155.5 ~ 5.991ANo processing6----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 602 ~ 5.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155.5 ~ 5.991ANo processing6---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----2 ~ 5.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155.5 ~ 5.991ANo processing6----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-1.5 ~ 1.99-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155.5 ~ 5.991ANo processing6---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----1.5 ~ 1.99-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0156 ~ 6.991ANo processing7----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 602 ~ 6.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0156 ~ 6.991ANo processing7---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----2 ~ 6.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0156 ~ 6.991ANo processing7----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-1.5 ~ 1.99-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0156 ~ 6.991ANo processing7---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----1.5 ~ 1.99-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0157 ~ 7.991ANo processing8----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 602 ~ 7.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0157 ~ 7.991ANo processing8---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----2 ~ 7.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0157 ~ 7.991ANo processing8----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-1.5 ~ 1.99-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0157 ~ 7.991ANo processing8---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----1.5 ~ 1.99-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0158 ~ 9.991ANo processing10----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 602 ~ 9.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0158 ~ 9.991ANo processing10---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----2 ~ 9.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0158 ~ 9.991ANo processing10----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-1.5 ~ 1.99-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0158 ~ 9.991ANo processing10---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----1.5 ~ 1.99-
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01510 ~ 12.991ANo processing13----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 602 ~ 12.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01510 ~ 12.991ANo processing13---SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----2 ~ 12.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0150.8 ~ 0.991AB1----14.5 ~ 99.3--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.98--
1 Devis 10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0150.8 ~ 0.991AB1---SVC14.5 ~ 99.3--16.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 0.98--

Loading...

Informations de base

Shape type One-step gas release Surface treatment No Head thickness 4mm(T4)
Step (Step shape of the second step) No second step

Assistance technique