Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ICHS5-[15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80]-L[30-180/10]-A[1,3,5] |
ICHS10-[20,25,30,35,40,45,50,60,70,80]-L[40-180/10]-A[1,3,5] |
ICSS5-[15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80]-L[30-180/10]-A[1,3,5] |
ICSS10-[20,25,30,35,40,45,50,60,70,80]-L[40-180/10]-A[1,3,5] |
IUHS5-20-L[20-100/10]-A[1,3,5] |
IUHS9-15-L[20-100/10]-A[1,3,5] |
IUHS10-20-L[30-180/10]-A[1,3,5] |
IUHS10-25-L[30-180/10]-A[1,3,5] |
IUHS10-30-L[30-180/10]-A[1,3,5] |
IUHS12-15-L[30-100/10]-A[1,3,5] |
IUHS12-20-L[30-180/10]-A[1,3,5] |
IUHS12-25-L[30-180/10]-A[1,3,5] |
IUSS5-20-L[20-100/10]-A[1,3,5] |
IUSS9-15-L[20-100/10]-A[1,3,5] |
IUSS10-20-L[30-180/10]-A[1,3,5] |
IUSS10-25-L[30-180/10]-A[1,3,5] |
IUSS10-30-L[30-180/10]-A[1,3,5] |
IUSS12-15-L[30-100/10]-A[1,3,5] |
IUSS12-20-L[30-180/10]-A[1,3,5] |
IUSS12-25-L[30-180/10]-A[1,3,5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | W (Width) (mm) | T (Height) (mm) | A (Angle) (°) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 5 | 15 ~ 80 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 10 | 20 ~ 80 | 1 ~ 5 | 40 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 5 | 15 ~ 80 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 10 | 20 ~ 80 | 1 ~ 5 | 40 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 5 | 20 | 1 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 9 | 15 | 1 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 10 | 20 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 10 | 25 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 10 | 30 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 12 | 15 | 1 ~ 5 | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 12 | 20 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 12 | 25 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 5 | 20 | 1 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 9 | 15 | 1 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 10 | 20 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 10 | 25 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 10 | 30 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 12 | 15 | 1 ~ 5 | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 12 | 20 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 12 | 25 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Material
W (Width)(mm)
T (Height)(mm)
A (Angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles