• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Inserts de moules / acier à outils / filetage intérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
IPS8-20-[30-200/10]
IPS8-25-[30-200/10]
IPS8-30-[30-200/10]
IPS8-35-[30-200/10]
IPS8-40-[30-200/10]
IPS10-20-[30-200/10]
IPS10-25-[30-200/10]
IPS10-30-[30-200/10]
IPS10-35-[30-200/10]
IPS10-40-[30-200/10]
IPS15-20-[30-200/10]
IPS15-25-[30-200/10]
IPS15-30-[30-200/10]
IPS15-35-[30-200/10]
IPS15-40-[30-200/10]
IPS20-20-[30-200/10]
IPS20-25-[30-200/10]
IPS20-30-[30-200/10]
IPS20-35-[30-200/10]
IPS20-40-[30-200/10]
IPS25-20-[30-200/10]
IPS25-25-[30-200/10]
IPS25-30-[30-200/10]
IPS25-35-[30-200/10]
IPS25-40-[30-200/10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSW (Width)
(mm)
T (Height)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Devis 1082030 ~ 200
1 Devis 1082530 ~ 200
1 Devis 1083030 ~ 200
1 Devis 1083530 ~ 200
1 Devis 1084030 ~ 200
1 Devis 10102030 ~ 200
1 Devis 10102530 ~ 200
1 Devis 10103030 ~ 200
1 Devis 10103530 ~ 200
1 Devis 10104030 ~ 200
1 Devis 10152030 ~ 200
1 Devis 10152530 ~ 200
1 Devis 10153030 ~ 200
1 Devis 10153530 ~ 200
1 Devis 10154030 ~ 200
1 Devis 10202030 ~ 200
1 Devis 10202530 ~ 200
1 Devis 10203030 ~ 200
1 Devis 10203530 ~ 200
1 Devis 10204030 ~ 200
1 Devis 10252030 ~ 200
1 Devis 10252530 ~ 200
1 Devis 10253030 ~ 200
1 Devis 10253530 ~ 200
1 Devis 10254030 ~ 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material SKS3

Assistance technique