Plaques métalliques / rectifié / acier de traitement / perpendicularité 0.008 / graduation libre

Plaques métalliques / rectifié / acier de traitement / perpendicularité 0.008 / graduation libre

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
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
F-S50CSP-[10-300/0.01]-[10-300/0.01]-[3-50/0.01]
S50CSP-[10,​20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[10,​20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[3,​5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType A (Length)
(mm)
B (Width)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 Devis 10Free size10 ~ 30010 ~ 3003 ~ 50
1 Devis 10Standard10 ~ 30010 ~ 3003 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material S50C Finishing (Top & bottom faces) Surface grinding Finishing (Other than top & bottom faces) Surface grinding

Assistance technique