Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
F-NAK55RP-[20,40,60,80,100,150]-[20,40,60,80,100,125,150,180,200,250,300]-[5,6,8,10,13,15,20,25,30,35,40,50] |
F-NAK55RP-[20-300/1]-[20,40,60,80,100,125,150,180,200,250,300]-[5,6,8,10,13,15,20,25,30,35,40,50] |
NAK55RP-[125,150,180,200,250,300]-[20,40,60,80,100,125,150,180,200,250,300]-[5,6,8,10,13,15,20,25,30,35,40,50] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | A (Length) (mm) | B (Width) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Free size | 20 ~ 150 | 20 ~ 300 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | Free size | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | 5 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | Standard | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | 5 ~ 50 |
Loading...
Material | NAK55 | Finishing (Top & bottom faces) | Rotary grinding | Finishing (Other than top & bottom faces) | Milling |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
A (Length)(mm)
B (Width)(mm)
T (Thickness)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles