Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LBCMF20-10-A[13-48/1]-G[5-33/1] |
LBCMF20-15-A[13-58/1]-G[5-24/1] |
LBCMF20-20-A[13-58/1]-G[5-18/1] |
LBCMF25-10-A[18-98/1]-G[5-33/1] |
LBCMF25-15-A[18-108/1]-G[5-33/1] |
LBCMF25-20-A[18-108/1]-G[5-26/1] |
LBCMF25-25-A[18-108/1]-G[5-21/1] |
LBCMF30-15-A[23-128/1]-G[5-33/1] |
LBCMF30-20-A[23-128/1]-G[5-31/1] |
LBCMF30-25-A[23-128/1]-G[5-26/1] |
LBCMF30-30-A[23-128/1]-G[5-22/1] |
LBCMF35-25-A[38-128/1]-G[5-28/1] |
LBCMF35-30-A[38-128/1]-G[5-24/1] |
LBCMF35-35-A[38-128/1]-G[5-21/1] |
LBCMF35-40-A[38-128/1]-G[5-18/1] |
LBCSF20-10-A[13-48/1]-G[5-33/1] |
LBCSF20-15-A[13-58/1]-G[5-24/1] |
LBCSF20-20-A[13-58/1]-G[5-18/1] |
LBCSF25-10-A[18-98/1]-G[5-33/1] |
LBCSF25-15-A[18-108/1]-G[5-33/1] |
LBCSF25-20-A[18-108/1]-G[5-26/1] |
LBCSF25-25-A[18-108/1]-G[5-21/1] |
LBCSF30-15-A[23-128/1]-G[5-33/1] |
LBCSF30-20-A[23-128/1]-G[5-31/1] |
LBCSF30-25-A[23-128/1]-G[5-26/1] |
LBCSF30-30-A[23-128/1]-G[5-22/1] |
LBCSF35-25-A[38-128/1]-G[5-28/1] |
LBCSF35-30-A[38-128/1]-G[5-24/1] |
LBCSF35-35-A[38-128/1]-G[5-21/1] |
LBCSF35-40-A[38-128/1]-G[5-18/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | T (Block height) (mm) | L (L dimension of block) (mm) | A/W (Block width) (mm) | G (Angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | HPM2T | 10 | 20 | 13 ~ 48 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 15 | 20 | 13 ~ 58 | 5 ~ 24 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 20 | 20 | 13 ~ 58 | 5 ~ 18 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 10 | 25 | 18 ~ 98 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 15 | 25 | 18 ~ 108 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 20 | 25 | 18 ~ 108 | 5 ~ 26 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 25 | 25 | 18 ~ 108 | 5 ~ 21 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 15 | 30 | 23 ~ 128 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 20 | 30 | 23 ~ 128 | 5 ~ 31 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 25 | 30 | 23 ~ 128 | 5 ~ 26 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 30 | 30 | 23 ~ 128 | 5 ~ 22 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 25 | 35 | 38 ~ 128 | 5 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 30 | 35 | 38 ~ 128 | 5 ~ 24 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 35 | 35 | 38 ~ 128 | 5 ~ 21 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 40 | 35 | 38 ~ 128 | 5 ~ 18 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 10 | 20 | 13 ~ 48 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 15 | 20 | 13 ~ 58 | 5 ~ 24 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 20 | 20 | 13 ~ 58 | 5 ~ 18 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 10 | 25 | 18 ~ 98 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 15 | 25 | 18 ~ 108 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 20 | 25 | 18 ~ 108 | 5 ~ 26 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 25 | 25 | 18 ~ 108 | 5 ~ 21 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 15 | 30 | 23 ~ 128 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 20 | 30 | 23 ~ 128 | 5 ~ 31 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 25 | 30 | 23 ~ 128 | 5 ~ 26 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 30 | 23 ~ 128 | 5 ~ 22 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 25 | 35 | 38 ~ 128 | 5 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 35 | 38 ~ 128 | 5 ~ 24 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 35 | 38 ~ 128 | 5 ~ 21 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 40 | 35 | 38 ~ 128 | 5 ~ 18 |
Loading...
Product type | Positioning type | Bolt fixing | PL installation | Oil groove | Non-oil groove |
---|---|---|---|---|---|
With/without angular hole | No | H/E (Inlay part dimension)(mm) | 4 | K (Locking angle)(°) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Material
T (Block height)(mm)
L (L dimension of block)(mm)
A/W (Block width)(mm)
G (Angle)(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles