Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LBMM15-20-A[15,18,23,28,33,38,48]-E[10-13/1]-G[5-33/1] |
LBMM15-20-A[15,18,23,28,33,38,48]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMM15-25-A[15,18,23,28,33,38,48]-E[10-15/1]-G[5-33/1] |
LBMM15-25-A[15,18,23,28,33,38,48]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMM15-30-A[15,18,23,28,33,38,48]-E[10-20/1]-G[5-33/1] |
LBMM15-30-A[15,18,23,28,33,38,48]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMM15-35-A[28,33,38,48,58]-E[10-25/1]-G[5-28/1] |
LBMM15-40-A[28,33,38,48,58]-E[10-30/1]-G[5-22/1] |
LBMM20-30-A[33,38,48,58]-E[10-20/1]-G[5-33/1] |
LBMM20-30-A[33,38,48,58]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMM20-35-A[33,38,48,58]-E[10-25/1]-G[5-33/1] |
LBMM20-35-A[33,38,48,58]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMM20-40-A[33,38,48,58,68,78]-E[10-30/1]-G[5-30/1] |
LBMM20-50-A[33,38,48,58,68,78]-E[12-40/1]-G[5-24/1] |
LBMM25-35-A[38,48,58,68,78]-E[12-25/1]-G[5-33/1] |
LBMM25-40-A[38,48,58,68,78]-E[12-30/1]-G[5-33/1] |
LBMM25-50-A[48,58,68,78]-E[12-40/1]-G[5-30/1] |
LBMM30-40-A[78,88,98]-E[12-30/1]-G[5-33/1] |
LBMM30-50-A[78,88,98]-E[12-40/1]-G[5-33/1] |
LBMM30-60-A[78,88,98]-E[12-50/1]-G[5-30/1] |
LBMS15-20-A[15,18,23,28,33,38,48]-E[10-13/1]-G[5-33/1] |
LBMS15-20-A[15,18,23,28,33,38,48]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMS15-25-A[15,18,23,28,33,38,48]-E[10-15/1]-G[5-33/1] |
LBMS15-25-A[15,18,23,28,33,38,48]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMS15-30-A[15,18,23,28,33,38,48]-E[10-20/1]-G[5-33/1] |
LBMS15-30-A[15,18,23,28,33,38,48]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMS15-35-A[28,33,38,48,58]-E[10-25/1]-G[5-28/1] |
LBMS15-40-A[28,33,38,48,58]-E[10-30/1]-G[5-22/1] |
LBMS20-30-A[33,38,48,58]-E[10-20/1]-G[5-33/1] |
LBMS20-30-A[33,38,48,58]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMS20-35-A[33,38,48,58]-E[10-25/1]-G[5-33/1] |
LBMS20-35-A[33,38,48,58]-EC[2-9/1]-G[5-33/1] |
LBMS20-40-A[33,38,48,58,68,78]-E[10-30/1]-G[5-30/1] |
LBMS20-50-A[33,38,48,58,68,78]-E[12-40/1]-G[5-24/1] |
LBMS25-35-A[38,48,58,68,78]-E[12-25/1]-G[5-33/1] |
LBMS25-40-A[38,48,58,68,78]-E[12-30/1]-G[5-33/1] |
LBMS25-50-A[48,58,68,78]-E[12-40/1]-G[5-30/1] |
LBMS30-40-A[78,88,98]-E[12-30/1]-G[5-33/1] |
LBMS30-50-A[78,88,98]-E[12-40/1]-G[5-33/1] |
LBMS30-60-A[78,88,98]-E[12-50/1]-G[5-30/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | T (Block height) (mm) | L (L dimension of block) (mm) | A/W (Block width) (mm) | H/E (Inlay part dimension) (mm) | G (Angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | HPM2T | 20 | 15 | 15 ~ 48 | 10 ~ 13 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 20 | 15 | 15 ~ 48 | 2 ~ 9 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 25 | 15 | 15 ~ 48 | 10 ~ 15 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 25 | 15 | 15 ~ 48 | 2 ~ 9 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 30 | 15 | 15 ~ 48 | 10 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 30 | 15 | 15 ~ 48 | 2 ~ 9 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 35 | 15 | 28 ~ 58 | 10 ~ 25 | 5 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 40 | 15 | 28 ~ 58 | 10 ~ 30 | 5 ~ 22 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 30 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 30 | 20 | 33 ~ 58 | 2 ~ 9 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 35 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 25 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 35 | 20 | 33 ~ 58 | 2 ~ 9 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 40 | 20 | 33 ~ 78 | 10 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 50 | 20 | 33 ~ 78 | 12 ~ 40 | 5 ~ 24 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 35 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 25 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 40 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 30 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 50 | 25 | 48 ~ 78 | 12 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 40 | 30 | 78 ~ 98 | 12 ~ 30 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 50 | 30 | 78 ~ 98 | 12 ~ 40 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 60 | 30 | 78 ~ 98 | 12 ~ 50 | 5 ~ 30 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 20 | 15 | 15 ~ 48 | 10 ~ 13 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 20 | 15 | 15 ~ 48 | 2 ~ 9 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 25 | 15 | 15 ~ 48 | 10 ~ 15 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 25 | 15 | 15 ~ 48 | 2 ~ 9 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 15 | 15 ~ 48 | 10 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 15 | 15 ~ 48 | 2 ~ 9 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 15 | 28 ~ 58 | 10 ~ 25 | 5 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 40 | 15 | 28 ~ 58 | 10 ~ 30 | 5 ~ 22 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 20 | 33 ~ 58 | 2 ~ 9 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 25 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 20 | 33 ~ 58 | 2 ~ 9 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 40 | 20 | 33 ~ 78 | 10 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 50 | 20 | 33 ~ 78 | 12 ~ 40 | 5 ~ 24 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 25 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 40 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 30 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 50 | 25 | 48 ~ 78 | 12 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 40 | 30 | 78 ~ 98 | 12 ~ 30 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 50 | 30 | 78 ~ 98 | 12 ~ 40 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 60 | 30 | 78 ~ 98 | 12 ~ 50 | 5 ~ 30 |
Loading...
Product type | Inlay type | Bolt fixing | Plate side setting (with tap) | Oil groove | Non-oil groove |
---|---|---|---|---|---|
With/without angular hole | No | K (Locking angle)(°) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Material
T (Block height)(mm)
L (L dimension of block)(mm)
A/W (Block width)(mm)
H/E (Inlay part dimension)(mm)
G (Angle)(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles