Blocs de verrouillage / en forme de coin / perçage noyé / logement de bonlon oblique / enrobage partiel de rainure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ABPXE8-15-A[15,​18,​20]
ABPXE8-20-A[15,​18,​20]
ABPXE8-25-A[15,​18,​20]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA/W (Block width)
(mm)
A (Angle)
(°)
1 Devis 101515 ~ 20
1 Devis 102015 ~ 20
1 Devis 102515 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Positioning type Material O1 Tool Steel Bolt fixing PL installation
Oil groove Non-oil groove With/without angular hole Yes T (Block height)(mm) 10
L (L dimension of block)(mm) 40 K (Locking angle)(°) 0 Shape
D (Angular hole dia.)(mm) 8

Assistance technique