Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LBPM20-30-A[33,38,48,58]-E[10-20/1]-G[5-33/1] |
LBPM20-35-A[33,38,48,58]-E[10-20/1]-G[5-26/1] |
LBPM25-35-A[38,48,58,68,78]-E[12-20/1]-G[5-33/1] |
LBPM25-40-A[38,48,58,68,78]-E[12-20/1]-G[5-28/1] |
LBPS20-30-A[33,38,48,58]-E[10-20/1]-G[5-33/1] |
LBPS20-35-A[33,38,48,58]-E[10-20/1]-G[5-26/1] |
LBPS25-35-A[38,48,58,68,78]-E[12-20/1]-G[5-33/1] |
LBPS25-40-A[38,48,58,68,78]-E[12-20/1]-G[5-28/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | T (Block height) (mm) | L (L dimension of block) (mm) | A/W (Block width) (mm) | H/E (Inlay part dimension) (mm) | G (Angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | HPM2T | 30 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 35 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 20 | 5 ~ 26 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 35 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 40 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 20 | 5 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 20 | 5 ~ 26 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
1 | Devis | 10 | O1 Tool Steel | 40 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 20 | 5 ~ 28 |
Loading...
Product type | Inlay type | Bolt fixing | PL installation | Oil groove | Non-oil groove |
---|---|---|---|---|---|
With/without angular hole | No | K (Locking angle)(°) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Material
T (Block height)(mm)
L (L dimension of block)(mm)
A/W (Block width)(mm)
H/E (Inlay part dimension)(mm)
G (Angle)(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles