• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coulisseau, pièce brute / Ebauches / perçage de colonnes inclinées / configurable

Coulisseau, pièce brute / Ebauches / perçage de colonnes inclinées / configurable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SLFK5AX-A[15-100/1]-T[15-60/1]-L[10-120/1]-D[4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[11.9-119.9/0.1]-G[10-30/1]-F[6-113.9/0.1]-K[10-30/1]-H[5-59/1]
SLFK5AY-A[15-100/1]-T[15-60/1]-L[10-120/1]-D[4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[5.3-112.1/0.1]-G[10-30/1]-F[10.6-117.4/0.1]-K[10-30/1]
SLFK5AZ-A[15-100/1]-T[15-60/1]-L[10-120/1]-D[4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[5.3-112.9/0.1]-G[10-30/1]-F[10.6-118.2/0.1]-K[10-30/1]-H[5-60/1]
SLFK8AX-A[30-100/1]-T[20-120/1]-L[20-120/1]-D[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[20.3-110.3/0.1]-G[10-30/1]-F[10.6-118.2/0.1]-K[10-30/1]-H[8-60/1]
SLFK8AY-A[30-100/1]-T[20-60/1]-L[10-120/1]-D[4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[7.6-109/0.1]-G[10-30/1]-F[15.2-117.9/0.1]-K[10-30/1]
SLFK8AZ-A[30-100/1]-T[20-60/1]-L[20-120/1]-D[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[7.6-110.4/0.1]-G[10-30/1]-F[15.2-117.9/0.1]-K[10-30/1]-H[8-60/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape type t (Flange thickness) A (Width)
(mm)
D (Angular pin dia.)
(mm)
E (Angular pin hole position)
(mm)
F
(mm)
G (Angle)
(°)
H
(mm)
K (Angle)
(°)
L (Length)
(mm)
T (Height)
(mm)
1 Devis 10X515 ~ 1004 ~ 2511.9 ~ 119.96 ~ 113.910 ~ 305 ~ 5910 ~ 3010 ~ 12015 ~ 60
1 Devis 10Y515 ~ 1004 ~ 255.3 ~ 112.110.6 ~ 117.410 ~ 30-10 ~ 3010 ~ 12015 ~ 60
1 Devis 10Z515 ~ 1004 ~ 255.3 ~ 112.910.6 ~ 118.210 ~ 305 ~ 6010 ~ 3010 ~ 12015 ~ 60
1 Devis 10X830 ~ 1008 ~ 2520.3 ~ 110.310.6 ~ 118.210 ~ 308 ~ 6010 ~ 3020 ~ 12020 ~ 120
1 Devis 10Y830 ~ 1004 ~ 257.6 ~ 10915.2 ~ 117.910 ~ 30-10 ~ 3010 ~ 12020 ~ 60
1 Devis 10Z830 ~ 1008 ~ 257.6 ~ 110.415.2 ~ 117.910 ~ 308 ~ 6010 ~ 3020 ~ 12020 ~ 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material NAK80 Shape With angular hole

Assistance technique