Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SCZN12-0 |
SCZN12-1 |
SCZN12-5 |
SCZN12-[2,3,4,6,7,8,9,10] |
SCZN16-0 |
SCZN16-1 |
SCZN16-5 |
SCZN16-[2,3,4,6,7,8,9,10] |
SCZN20-0 |
SCZN20-1 |
SCZN20-5 |
SCZN20-[2,3,4,6,7,8,9,10] |
SCZN25-0 |
SCZN25-1 |
SCZN25-5 |
SCZN25-[2,3,4,6,7,8,9,10] |
SCZN30-0 |
SCZN30-1 |
SCZN30-5 |
SCZN30-[2,3,4,6,7,8,9,10] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Applicable inclined pin diameter) (mm) | Mounting angle of slide plate A (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 12 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 12 | 1 | ||
1 | Devis | 10 | 12 | 5 | ||
1 | Devis | 10 | 12 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 1 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 5 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 1 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 5 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 1 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 5 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 30 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 30 | 1 | ||
1 | Devis | 10 | 30 | 5 | ||
1 | Devis | 10 | 30 | 2 ~ 10 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D (Applicable inclined pin diameter)(mm)
Mounting angle of slide plate A(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles