• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaques frottement, autolubrifiante / alliage cuivre / Sans entretien / 15mm étagé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GR15Z23-80
GR15Z23-100
GR15Z23-120
GR15Z23-140
GR15Z23-160
GR15Z23-180
GR15Z23-200
GR15Z23-220
GR15Z28-80
GR15Z28-100
GR15Z28-120
GR15Z28-140
GR15Z28-160
GR15Z28-180
GR15Z28-200
GR15Z28-220
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSW (Rail width)
(mm)
L (Rail length)
(mm)
1 Disponible Devis 102380
1 Disponible Devis 1023100
1 Disponible Devis 1023120
1 Disponible Devis 1023140
1 Disponible Devis 1023160
1 Disponible Devis 1023180
1 Disponible Devis 1023200
1 Disponible Devis 1023220
1 Disponible Devis 102880
1 Disponible Devis 1028100
1 Disponible Devis 1028120
1 Disponible Devis 1028140
1 Disponible Devis 1028160
1 Disponible Devis 1028180
1 Disponible Devis 1028200
1 Disponible Devis 1028220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Guide rails Material Copper alloy Heel With one side groove
Oil groove Oil-free S (Heel height)(mm) 15

Assistance technique