Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CGRM12-10-100-A[6-19/0.5] |
CGRM12-10-[40-95/5]-A[6-19/0.5] |
CGRM12-15-100-A[6-19/0.5] |
CGRM12-15-[40-95/5]-A[6-19/0.5] |
CGRM15-15-100-A[6-19/0.5] |
CGRM15-15-[40-95/5]-A[6-19/0.5] |
CGRM15-20-100-A[6-19/0.5] |
CGRM15-20-[40-95/5]-A[6-19/0.5] |
CGRM20-15-[40-150/5]-A[8-42/0.5] |
CGRM20-20-[40-150/5]-A[8-42/0.5] |
CGRM20-25-[40-150/5]-A[8-42/0.5] |
CGRS12-10-100-A[6-19/0.5] |
CGRS12-10-[40-95/5]-A[6-19/0.5] |
CGRS12-15-100-A[6-19/0.5] |
CGRS12-15-[40-95/5]-A[6-19/0.5] |
CGRS15-15-100-A[6-19/0.5] |
CGRS15-15-[40-95/5]-A[6-19/0.5] |
CGRS15-20-100-A[6-19/0.5] |
CGRS15-20-[40-95/5]-A[6-19/0.5] |
CGRS20-15-[40-150/5]-A[8-42/0.5] |
CGRS20-20-[40-150/5]-A[8-42/0.5] |
CGRS20-25-[40-150/5]-A[8-42/0.5] |
CGRSM12-10-[40-100/5]-A[6-19/0.5] |
CGRSM12-15-[40-100/5]-A[6-19/0.5] |
CGRSM15-15-[40-100/5]-A[6-19/0.5] |
CGRSM15-20-[40-100/5]-A[6-19/0.5] |
CGRSM20-15-[40-150/5]-A[8-42/0.5] |
CGRSM20-20-[40-150/5]-A[8-42/0.5] |
CGRSM20-25-[40-150/5]-A[8-42/0.5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Oil groove | W (Rail width) (mm) | T (Rail thickness) (mm) | L (Rail length) (mm) | A (Bolt hole pitch) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 12 | 10 | 100 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 12 | 10 | 40 ~ 95 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 12 | 15 | 100 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 12 | 15 | 40 ~ 95 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 15 | 15 | 100 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 15 | 15 | 40 ~ 95 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 15 | 20 | 100 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 15 | 20 | 40 ~ 95 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 20 | 15 | 40 ~ 150 | 8 ~ 42 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 20 | 20 | 40 ~ 150 | 8 ~ 42 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 20 | 25 | 40 ~ 150 | 8 ~ 42 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 12 | 10 | 100 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 12 | 10 | 40 ~ 95 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 12 | 15 | 100 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 12 | 15 | 40 ~ 95 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 15 | 15 | 100 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 15 | 15 | 40 ~ 95 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 15 | 20 | 100 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 15 | 20 | 40 ~ 95 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 20 | 15 | 40 ~ 150 | 8 ~ 42 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 20 | 20 | 40 ~ 150 | 8 ~ 42 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 20 | 25 | 40 ~ 150 | 8 ~ 42 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Oil groove | 12 | 10 | 40 ~ 100 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Oil groove | 12 | 15 | 40 ~ 100 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Oil groove | 15 | 15 | 40 ~ 100 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Oil groove | 15 | 20 | 40 ~ 100 | 6 ~ 19 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Oil groove | 20 | 15 | 40 ~ 150 | 8 ~ 42 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Oil groove | 20 | 20 | 40 ~ 150 | 8 ~ 42 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Oil groove | 20 | 25 | 40 ~ 150 | 8 ~ 42 |
Loading...
Product type | Center rails | Heel | No groove |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Oil groove
W (Rail width)(mm)
T (Rail thickness)(mm)
L (Rail length)(mm)
A (Bolt hole pitch)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles