Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CGM12-10-[40-100/10] |
CGM15-15-[40-100/10] |
CGM20-15-[50-110/10] |
CGM20-20-[120-150/10] |
CGS12-10-[40-100/10] |
CGS15-15-[40-100/10] |
CGS20-15-[50-110/10] |
CGS20-20-[120-150/10] |
CGSM12-10-[40-100/10] |
CGSM15-15-[40-100/10] |
CGSM20-15-[50-110/10] |
CGSM20-20-[120-150/10] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Oil groove | W (Rail width) (mm) | T (Rail thickness) (mm) | L (Rail length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 12 | 10 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 15 | 15 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 20 | 15 | 50 ~ 110 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 20 | 20 | 120 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 12 | 10 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 15 | 15 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 20 | 15 | 50 ~ 110 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 20 | 20 | 120 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Oil groove | 12 | 10 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Oil groove | 15 | 15 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Oil groove | 20 | 15 | 50 ~ 110 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | Oil groove | 20 | 20 | 120 ~ 150 |
Loading...
Product type | Center rails | Heel | No groove |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Oil groove
W (Rail width)(mm)
T (Rail thickness)(mm)
L (Rail length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles