Plaques frottement, autolubrifiante / acier / entraxe des trous au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FCGM2M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGM2M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGM2M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
FCGM3M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGM3M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGM3M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]
FCGM4M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGM4M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGM4M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5]
FCGS2M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGS2M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGS2M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
FCGS3M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGS3M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGS3M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]
FCGS4M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGS4M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGS4M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial W (Rail width)
(mm)
T (Rail thickness)
(mm)
L (Rail length)
(mm)
No. of mounting holes
(pieces)
A (Bolt hole pitch)
(mm)
B (Bolt hole pitch)
(mm)
C (Bolt hole pitch)
(mm)
D (Bolt hole pitch)
(mm)
1 Devis 10HPM2T1210 ~ 3040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 Devis 10HPM2T1510 ~ 4040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 Devis 10HPM2T2015 ~ 5040 ~ 15027.5 ~ 142.520.5 ~ 142.5--
1 Devis 10HPM2T1210 ~ 3040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 Devis 10HPM2T1510 ~ 4040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 Devis 10HPM2T2015 ~ 5040 ~ 15037.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.5-
1 Devis 10HPM2T1210 ~ 3040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 Devis 10HPM2T1510 ~ 4040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 Devis 10HPM2T2015 ~ 5040 ~ 15047.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.546.5 ~ 142.5
1 Devis 10SKS31210 ~ 3040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 Devis 10SKS31510 ~ 4040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 Devis 10SKS32015 ~ 5040 ~ 15027.5 ~ 142.520.5 ~ 142.5--
1 Devis 10SKS31210 ~ 3040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 Devis 10SKS31510 ~ 4040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 Devis 10SKS32015 ~ 5040 ~ 15037.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.5-
1 Devis 10SKS31210 ~ 3040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 Devis 10SKS31510 ~ 4040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 Devis 10SKS32015 ~ 5040 ~ 15047.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.546.5 ~ 142.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Center rails Heel No groove Oil groove Non-oil groove

Assistance technique