Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Oil groove | A (Length) (mm) | B (Width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 50 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 50 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 70 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 70 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 70 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 80 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 80 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 80 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 80 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 100 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 100 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 100 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 120 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 120 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 120 | 60 | |
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 50 | 30 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 50 | 40 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 50 | 50 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 70 | 30 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 70 | 40 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 70 | 50 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 70 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 80 | 30 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 80 | 40 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 80 | 50 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 80 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 80 | 70 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 100 | 40 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 100 | 50 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 100 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 100 | 70 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 120 | 40 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 120 | 50 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 120 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 120 | 70 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 50 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 50 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 70 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 70 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 70 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 80 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 80 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 80 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 80 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 100 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 100 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 100 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 120 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 120 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Copper alloy | Oil-free | 120 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 50 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 50 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 70 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 70 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 70 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 80 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 80 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 80 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 80 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 100 | 40 |
Loading...
Function | For slide adjustment | Thickness(mm) | 10 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Oil groove
A (Length)(mm)
B (Width)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles