• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Buses d'injection / matériau au choix / forme finale au choix / variante écologique / épaisseur de la bride 10mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SBBKE8-[0-80/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-3/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE8-[0-80/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-3/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBGKE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-10/0.1]-G[1-10/1]
SBGKE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGKE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGKE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SBGKE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-10/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Tip matching shape D (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
A (Taper angle at sprue)
(°)
F (Resin pocket depth)
(mm)
G (Taper angle)
(mm)
P (Sprue diameter)
(mm)
SR (Nozzle part)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
1 Devis 10SKD61Straight80 ~ 800.5 ~ 30.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Devis 10SKD61Straight100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Devis 10SKD61Straight120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Devis 10SKD61Straight130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Devis 10SKD61Straight160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Devis 10SKD61Straight200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraight80 ~ 800.5 ~ 30.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraight100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraight120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraight130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraight160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraight200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Devis 10SKD61Tapered100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 10
1 Devis 10SKD61Tapered120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 13
1 Devis 10SKD61Tapered130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 13
1 Devis 10SKD61Tapered160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 16
1 Devis 10SKD61Tapered200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 20
1 Devis 10HPM1 EquivalentTapered100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 10
1 Devis 10HPM1 EquivalentTapered120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 13
1 Devis 10HPM1 EquivalentTapered130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 13
1 Devis 10HPM1 EquivalentTapered160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 16
1 Devis 10HPM1 EquivalentTapered200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Bolt fixing Bolt specifications Normal bolt Nozzle touch part specification Resin pocket
Head thickness(mm) 10

Assistance technique