• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Buses d'injection / tête sélectionnable / matériau sélectionnable / dimensionsnement limité / épaisseur de la bride 10mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SBBK-B10-30-A2
SBBK-B10-30-A3
SBBK-B10-50-A2
SBBK-B10-50-A3
SBBK-B10-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBK-B10-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBK-B13-30-A2
SBBK-B13-30-A3
SBBK-B13-50-A2
SBBK-B13-50-A3
SBBK-B13-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBK-B13-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBK-B16-30-A2
SBBK-B16-30-A3
SBBK-B16-50-A2
SBBK-B16-50-A3
SBBK-B16-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBK-B16-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBKH-B10-30-A2
SBBKH-B10-30-A3
SBBKH-B10-50-A2
SBBKH-B10-50-A3
SBBKH-B10-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBKH-B10-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBKH-B13-30-A2
SBBKH-B13-30-A3
SBBKH-B13-50-A2
SBBKH-B13-50-A3
SBBKH-B13-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBKH-B13-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBKH-B16-30-A2
SBBKH-B16-30-A3
SBBKH-B16-50-A2
SBBKH-B16-50-A3
SBBKH-B16-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBKH-B16-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBP-B10-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBP-B10-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBP-B13-30-A2
SBBP-B13-30-A3
SBBP-B13-50-A2
SBBP-B13-50-A3
SBBP-B13-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBP-B13-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBP-B16-30-A2
SBBP-B16-30-A3
SBBP-B16-50-A2
SBBP-B16-50-A3
SBBP-B16-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBP-B16-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBPH-B10-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBPH-B10-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBPH-B13-30-A2
SBBPH-B13-30-A3
SBBPH-B13-50-A2
SBBPH-B13-50-A3
SBBPH-B13-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBPH-B13-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBPH-B16-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBPH-B16-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Nozzle touch part specification D (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
A (Taper angle at sprue)
(°)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Disponible Devis 10SKD61Normal10302-
1 Disponible Devis 10SKD61Normal10303-
1 Disponible Devis 10SKD61Normal10502-
1 Disponible Devis 10SKD61Normal10503-
1 Devis 10SKD61Normal1030 ~ 802 ~ 3-
1 Devis 10SKD61Normal10-2 ~ 330 ~ 80
1 Disponible Devis 10SKD61Normal13302-
1 Disponible Devis 10SKD61Normal13303-
1 Disponible Devis 10SKD61Normal13502-
1 Disponible Devis 10SKD61Normal13503-
1 Devis 10SKD61Normal1330 ~ 802 ~ 3-
1 Devis 10SKD61Normal13-2 ~ 330 ~ 80
1 Disponible Devis 10SKD61Normal16302-
1 Disponible Devis 10SKD61Normal16303-
1 Disponible Devis 10SKD61Normal16502-
1 Disponible Devis 10SKD61Normal16503-
1 Devis 10SKD61Normal1630 ~ 802 ~ 3-
1 Devis 10SKD61Normal16-2 ~ 330 ~ 80
1 Disponible Devis 10SKD61String eliminator10302-
1 Disponible Devis 10SKD61String eliminator10303-
1 Disponible Devis 10SKD61String eliminator10502-
1 Disponible Devis 10SKD61String eliminator10503-
1 Devis 10SKD61String eliminator1030 ~ 802 ~ 3-
1 Devis 10SKD61String eliminator10-2 ~ 330 ~ 80
1 Disponible Devis 10SKD61String eliminator13302-
1 Disponible Devis 10SKD61String eliminator13303-
1 Disponible Devis 10SKD61String eliminator13502-
1 Disponible Devis 10SKD61String eliminator13503-
1 Devis 10SKD61String eliminator1330 ~ 802 ~ 3-
1 Devis 10SKD61String eliminator13-2 ~ 330 ~ 80
1 Disponible Devis 10SKD61String eliminator16302-
1 Disponible Devis 10SKD61String eliminator16303-
1 Disponible Devis 10SKD61String eliminator16502-
1 Disponible Devis 10SKD61String eliminator16503-
1 Devis 10SKD61String eliminator1630 ~ 802 ~ 3-
1 Devis 10SKD61String eliminator16-2 ~ 330 ~ 80
1 Devis 10HPM1 EquivalentNormal1030 ~ 802 ~ 3-
1 Devis 10HPM1 EquivalentNormal10-2 ~ 330 ~ 80
1 Disponible Devis 10HPM1 EquivalentNormal13302-
1 Disponible Devis 10HPM1 EquivalentNormal13303-
1 Disponible Devis 10HPM1 EquivalentNormal13502-
1 Disponible Devis 10HPM1 EquivalentNormal13503-
1 Devis 10HPM1 EquivalentNormal1330 ~ 802 ~ 3-
1 Devis 10HPM1 EquivalentNormal13-2 ~ 330 ~ 80
1 Disponible Devis 10HPM1 EquivalentNormal16302-
1 Disponible Devis 10HPM1 EquivalentNormal16303-
1 Disponible Devis 10HPM1 EquivalentNormal16502-
1 Disponible Devis 10HPM1 EquivalentNormal16503-
1 Devis 10HPM1 EquivalentNormal1630 ~ 802 ~ 3-
1 Devis 10HPM1 EquivalentNormal16-2 ~ 330 ~ 80
1 Devis 10HPM1 EquivalentString eliminator1030 ~ 802 ~ 3-
1 Devis 10HPM1 EquivalentString eliminator10-2 ~ 330 ~ 80
1 Disponible Devis 10HPM1 EquivalentString eliminator13302-
1 Disponible Devis 10HPM1 EquivalentString eliminator13303-
1 Disponible Devis 10HPM1 EquivalentString eliminator13502-
1 Disponible Devis 10HPM1 EquivalentString eliminator13503-
1 Devis 10HPM1 EquivalentString eliminator1330 ~ 802 ~ 3-
1 Devis 10HPM1 EquivalentString eliminator13-2 ~ 330 ~ 80
1 Devis 10HPM1 EquivalentString eliminator1630 ~ 802 ~ 3-
1 Devis 10HPM1 EquivalentString eliminator16-2 ~ 330 ~ 80

Loading...

Informations de base

Product type Bolt fixing Bolt specifications Normal bolt Tip matching shape Straight
Head thickness(mm) 10

Assistance technique