Buses d'injection / matériau au choix / forme finale au choix / épaisseur de la bride 8mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SBBV8-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]
SBBV10-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]
SBBVS8-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]
SBBVS10-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]
SBBVT8-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]-V[2.3-7.9/0.1]-G[1-10/1]
SBBVT10-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]-V[2.3-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBBVTS8-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]-V[2.3-7.9/0.1]-G[1-10/1]
SBBVTS10-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]-V[2.3-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBBZ8-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]
SBBZ10-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]
SBBZS8-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]
SBBZS10-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]
SBBZT8-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]-V[2.3-7.9/0.1]-G[1-10/1]
SBBZT10-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]-V[2.3-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBBZTS8-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]-V[2.3-7.9/0.1]-G[1-10/1]
SBBZTS10-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]-V[2.3-9.9/0.1]-G[1-10/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Tip matching shape D (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
A (Taper angle at sprue)
(°)
Applicable sprue inner diameter G (Taper angle)
(mm)
P (Sprue diameter)
(mm)
SR (Nozzle part)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
1 Devis 10SKD61Straight80 ~ 801 ~ 4P=2・2.5-2 ~ 2.511-
1 Devis 10SKD61Straight100 ~ 801 ~ 4P=2・2.5-2 ~ 2.511-
1 Devis 10SKD61Straight80 ~ 801 ~ 2P=1.7-1.711-
1 Devis 10SKD61Straight100 ~ 801 ~ 2P=1.7-1.711-
1 Devis 10SKD61Tapered80 ~ 801 ~ 4P=2・2.51 ~ 102 ~ 2.5112.3 ~ 7.9
1 Devis 10SKD61Tapered100 ~ 801 ~ 4P=2・2.51 ~ 102 ~ 2.5112.3 ~ 9.9
1 Devis 10SKD61Tapered80 ~ 801 ~ 2P=1.71 ~ 101.7112.3 ~ 7.9
1 Devis 10SKD61Tapered100 ~ 801 ~ 2P=1.71 ~ 101.7112.3 ~ 9.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraight80 ~ 801 ~ 4P=2・2.5-2 ~ 2.511-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraight100 ~ 801 ~ 4P=2・2.5-2 ~ 2.511-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraight80 ~ 801 ~ 2P=1.7-1.711-
1 Devis 10HPM1 EquivalentStraight100 ~ 801 ~ 2P=1.7-1.711-
1 Devis 10HPM1 EquivalentTapered80 ~ 801 ~ 4P=2・2.51 ~ 102 ~ 2.5112.3 ~ 7.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTapered100 ~ 801 ~ 4P=2・2.51 ~ 102 ~ 2.5112.3 ~ 9.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTapered80 ~ 801 ~ 2P=1.71 ~ 101.7112.3 ~ 7.9
1 Devis 10HPM1 EquivalentTapered100 ~ 801 ~ 2P=1.71 ~ 101.7112.3 ~ 9.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Bolt fixing Bolt specifications Normal bolt Nozzle touch part specification Normal
Head thickness(mm) 8

Assistance technique