• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douilles arrache-carotte / avec tête / alliage de nickel / dureté élevée / forme de pointe au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PGET1A2-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1]
PGET1A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGET1A3-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGET1A4-[15-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGET1A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGET1A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGET2A2-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]
PGET2A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]
PGET2A3-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]
PGET2A4-[15-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]
PGET2A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]
PGET2A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]
PGET3A2-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1]
PGET3A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGET3A3-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGET3A4-[15-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGET3A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGET3A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGET4A2-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1]
PGET4A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGET4A3-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGET4A4-[15-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGET4A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGET4A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGET5A2-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]
PGET5A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]
PGET5A3-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]
PGET5A4-[15-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]
PGET5A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]
PGET5A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]
PGKT1A2-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1]
PGKT1A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGKT1A3-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGKT1A4-[15-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGKT1A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGKT1A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGKT2A2-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]
PGKT2A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]
PGKT2A3-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]
PGKT2A4-[15-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]
PGKT2A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]
PGKT2A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]
PGKT3A2-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1]
PGKT3A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGKT3A3-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGKT3A4-[15-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGKT3A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGKT3A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGKT4A2-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1]
PGKT4A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGKT4A3-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGKT4A4-[15-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGKT4A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGKT4A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGKT5A2-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]
PGKT5A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]
PGKT5A3-[15-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]
PGKT5A4-[15-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]
PGKT5A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]
PGKT5A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Tip shape D (Outer diameter)
(mm)
A (Secondary sprue angle)
(°)
C (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
R (Tip R)
(mm)
S (Tip angle)
(°)
V (Tip diameter)
(mm)
1 Devis 10Electroforming (Standard)1A21 ~ 30.2 ~ 0.410 ~ 200.3 ~ 0.4--1.3 ~ 1.9
1 Devis 10Electroforming (Standard)1A2.51 ~ 30.2 ~ 0.510 ~ 250.3 ~ 0.5--1.5 ~ 2.4
1 Devis 10Electroforming (Standard)1A31 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9
1 Devis 10Electroforming (Standard)1A41 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
1 Devis 10Electroforming (Standard)1A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 600.8 ~ 1.5--3.5 ~ 4.9
1 Devis 10Electroforming (Standard)1A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 5.9
1 Devis 10Electroforming (Standard)2A21 ~ 3-10 ~ 200.3 ~ 0.4---
1 Devis 10Electroforming (Standard)2A2.51 ~ 3-10 ~ 250.3 ~ 0.5---
1 Devis 10Electroforming (Standard)2A31 ~ 3-15 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Devis 10Electroforming (Standard)2A41 ~ 3-15 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Devis 10Electroforming (Standard)2A51 ~ 3-20 ~ 600.8 ~ 1.5---
1 Devis 10Electroforming (Standard)2A61 ~ 3-20 ~ 601 ~ 1.6---
1 Devis 10Electroforming (Standard)3A21 ~ 30.2 ~ 0.410 ~ 200.3 ~ 0.4-1 ~ 45-
1 Devis 10Electroforming (Standard)3A2.51 ~ 30.2 ~ 0.510 ~ 250.3 ~ 0.5-1 ~ 45-
1 Devis 10Electroforming (Standard)3A31 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-
1 Devis 10Electroforming (Standard)3A41 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
1 Devis 10Electroforming (Standard)3A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 600.8 ~ 1.5-1 ~ 45-
1 Devis 10Electroforming (Standard)3A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-
1 Devis 10Electroforming (Standard)4A21 ~ 30.2 ~ 0.410 ~ 200.3 ~ 0.40.4 ~ 0.8--
1 Devis 10Electroforming (Standard)4A2.51 ~ 30.2 ~ 0.510 ~ 250.3 ~ 0.50.6 ~ 1--
1 Devis 10Electroforming (Standard)4A31 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.5 ~ 0.90.8 ~ 1.5--
1 Devis 10Electroforming (Standard)4A41 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--
1 Devis 10Electroforming (Standard)4A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 600.8 ~ 1.51 ~ 2--
1 Devis 10Electroforming (Standard)4A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 601 ~ 1.61.5 ~ 3--
1 Devis 10Electroforming (Standard)5A21 ~ 30.2 ~ 0.410 ~ 200.3 ~ 0.4---
1 Devis 10Electroforming (Standard)5A2.51 ~ 30.2 ~ 0.510 ~ 250.3 ~ 0.5---
1 Devis 10Electroforming (Standard)5A31 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Devis 10Electroforming (Standard)5A41 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Devis 10Electroforming (Standard)5A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 600.8 ~ 1.5---
1 Devis 10Electroforming (Standard)5A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 601 ~ 1.6---
1 Devis 10Electroforming (High hardness)1A21 ~ 30.2 ~ 0.410 ~ 200.3 ~ 0.4--1.3 ~ 1.9
1 Devis 10Electroforming (High hardness)1A2.51 ~ 30.2 ~ 0.510 ~ 250.3 ~ 0.5--1.5 ~ 2.4
1 Devis 10Electroforming (High hardness)1A31 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9
1 Devis 10Electroforming (High hardness)1A41 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
1 Devis 10Electroforming (High hardness)1A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 600.8 ~ 1.5--3.5 ~ 4.9
1 Devis 10Electroforming (High hardness)1A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 5.9
1 Devis 10Electroforming (High hardness)2A21 ~ 3-10 ~ 200.3 ~ 0.4---
1 Devis 10Electroforming (High hardness)2A2.51 ~ 3-10 ~ 250.3 ~ 0.5---
1 Devis 10Electroforming (High hardness)2A31 ~ 3-15 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Devis 10Electroforming (High hardness)2A41 ~ 3-15 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Devis 10Electroforming (High hardness)2A51 ~ 3-20 ~ 600.8 ~ 1.5---
1 Devis 10Electroforming (High hardness)2A61 ~ 3-20 ~ 601 ~ 1.6---
1 Devis 10Electroforming (High hardness)3A21 ~ 30.2 ~ 0.410 ~ 200.3 ~ 0.4-1 ~ 45-
1 Devis 10Electroforming (High hardness)3A2.51 ~ 30.2 ~ 0.510 ~ 250.3 ~ 0.5-1 ~ 45-
1 Devis 10Electroforming (High hardness)3A31 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-
1 Devis 10Electroforming (High hardness)3A41 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
1 Devis 10Electroforming (High hardness)3A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 600.8 ~ 1.5-1 ~ 45-
1 Devis 10Electroforming (High hardness)3A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-
1 Devis 10Electroforming (High hardness)4A21 ~ 30.2 ~ 0.410 ~ 200.3 ~ 0.40.4 ~ 0.8--
1 Devis 10Electroforming (High hardness)4A2.51 ~ 30.2 ~ 0.510 ~ 250.3 ~ 0.50.6 ~ 1--
1 Devis 10Electroforming (High hardness)4A31 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.5 ~ 0.90.8 ~ 1.5--
1 Devis 10Electroforming (High hardness)4A41 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--
1 Devis 10Electroforming (High hardness)4A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 600.8 ~ 1.51 ~ 2--
1 Devis 10Electroforming (High hardness)4A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 601 ~ 1.61.5 ~ 3--
1 Devis 10Electroforming (High hardness)5A21 ~ 30.2 ~ 0.410 ~ 200.3 ~ 0.4---
1 Devis 10Electroforming (High hardness)5A2.51 ~ 30.2 ~ 0.510 ~ 250.3 ~ 0.5---
1 Devis 10Electroforming (High hardness)5A31 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Devis 10Electroforming (High hardness)5A41 ~ 30.3 ~ 0.815 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Devis 10Electroforming (High hardness)5A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 600.8 ~ 1.5---
1 Devis 10Electroforming (High hardness)5A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 601 ~ 1.6---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Head type Tip step shape SR Tip type Normal
D dimension tolerance 0/-0.01 Tip straight tolerance 0~0.1

Assistance technique