Électrodes / tige droite / pointe conique

Électrodes / tige droite / pointe conique
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EMSG
[ M ]CW008A Equiv. Pure Copper
BDPart NumberL
                  A
P
10°15°20°30°TypeP
1.5--  3.7-6EMSG1.560    20 
210.36.85.13.426070 10152030
2.513.18.76.54.32.5
316.010.6  7.9  5.236070 10152030
  90  2030
421.714.410.87.146070 10152030
  90  20 
5--13.69.056070   2030
  90  20 
6--16.410.866070   2030
  90  20 

Specifications

       
 Part Number-L-A 
 EMSG2-60-30 
       
[ ! ]Note that when ordering EMSG, there is no need to enter the letter A of the alphabet.

Example

・Oblique gates require angular hole processing that are
often difficult by drilling. Electro discharging is suitable
for preparing an angular hole in places where the drill tip
would not be well aligned or broken.
・The di dimension is dependent on the runner diameter (W).
Select the appropriate P dimension in accordance with d1.

[ ! ]The electrode's tip may be bent if it is dropped or its tip
directly touches other objects.
If so, make sure to perform dressing before using it for
rotating discharge process.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EMSG1.5-60-20
EMSG2-60-10
EMSG2-60-15
EMSG2-60-20
EMSG2-60-30
EMSG2-70-10
EMSG2-70-15
EMSG2-70-20
EMSG2-70-30
EMSG2.5-60-10
EMSG2.5-60-15
EMSG2.5-60-20
EMSG2.5-60-30
EMSG2.5-70-10
EMSG2.5-70-15
EMSG2.5-70-20
EMSG2.5-70-30
EMSG3-60-10
EMSG3-60-15
EMSG3-60-20
EMSG3-60-30
EMSG3-70-10
EMSG3-70-15
EMSG3-70-20
EMSG3-70-30
EMSG3-90-20
EMSG3-90-30
EMSG4-60-10
EMSG4-60-15
EMSG4-60-20
EMSG4-60-30
EMSG4-70-10
EMSG4-70-15
EMSG4-70-20
EMSG4-70-30
EMSG4-90-20
EMSG5-60-20
EMSG5-60-30
EMSG5-70-20
EMSG5-70-30
EMSG5-90-20
EMSG6-60-20
EMSG6-60-30
EMSG6-70-20
EMSG6-70-30
EMSG6-90-20
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSP (Tip diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
1 Disponible Devis 101.56020
1 Disponible Devis 1026010
1 Disponible Devis 1026015
1 Disponible Devis 1026020
1 Disponible Devis 1026030
1 Disponible Devis 1027010
1 Disponible Devis 1027015
1 Disponible Devis 1027020
1 Disponible Devis 1027030
1 Disponible Devis 102.56010
1 Disponible Devis 102.56015
1 Disponible Devis 102.56020
1 Disponible Devis 102.56030
1 Disponible Devis 102.57010
1 Disponible Devis 102.57015
1 Disponible Devis 102.57020
1 Disponible Devis 102.57030
1 Disponible Devis 1036010
1 Disponible Devis 1036015
1 Disponible Devis 1036020
1 Disponible Devis 1036030
1 Disponible Devis 1037010
1 Disponible Devis 1037015
1 Disponible Devis 1037020
1 Disponible Devis 1037030
1 Disponible Devis 1039020
1 Disponible Devis 1039030
1 Disponible Devis 1046010
1 Disponible Devis 1046015
1 Disponible Devis 1046020
1 Disponible Devis 1046030
1 Disponible Devis 1047010
1 Disponible Devis 1047015
1 Disponible Devis 1047020
1 Disponible Devis 1047030
1 Disponible Devis 1049020
1 Disponible Devis 1056020
1 Disponible Devis 1056030
1 Disponible Devis 1057020
1 Disponible Devis 1057030
1 Disponible Devis 1059020
1 Disponible Devis 1066020
1 Disponible Devis 1066030
1 Disponible Devis 1067020
1 Disponible Devis 1067030
1 Disponible Devis 1069020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material CW008A Equiv. Pure Copper

Assistance technique