Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GPP40-[100-360/5]-N0-B0 |
GPP40-[100-360/5]-N0-B[5-200/1] |
GPP40-[100-360/5]-N[5-140/1]-B0 |
GPP40-[100-360/5]-N[5-140/1]-B[5-200/1] |
GPP50-[100-400/5]-N0-B0 |
GPP50-[100-400/5]-N0-B[5-200/1] |
GPP50-[100-400/5]-N[5-200/1]-B0 |
GPP50-[100-400/5]-N[5-200/1]-B[5-200/1] |
GPP60-[150-500/5]-N0-B0 |
GPP60-[150-500/5]-N0-B[5-200/1] |
GPP60-[150-500/5]-N[5-200/1]-B0 |
GPP60-[150-500/5]-N[5-200/1]-B[5-200/1] |
GPP80-[150-400/5]-N0-B0 |
GPP80-[150-400/5]-N0-B[5-200/1] |
GPP80-[150-400/5]-N[5-200/1]-B0 |
GPP80-[150-400/5]-N[5-200/1]-B[5-200/1] |
GPX40-[100-360/5]-N0-B0 |
GPX40-[100-360/5]-N0-B[5-200/1] |
GPX40-[100-360/5]-N[5-140/1]-B0 |
GPX40-[100-360/5]-N[5-140/1]-B[5-200/1] |
GPX50-[100-400/5]-N0-B0 |
GPX50-[100-400/5]-N0-B[5-200/1] |
GPX50-[100-400/5]-N[5-200/1]-B0 |
GPX50-[100-400/5]-N[5-200/1]-B[5-200/1] |
GPX60-[150-500/5]-N0-B0 |
GPX60-[150-500/5]-N0-B[5-200/1] |
GPX60-[150-500/5]-N[5-200/1]-B0 |
GPX60-[150-500/5]-N[5-200/1]-B[5-200/1] |
GPX80-[150-400/5]-N0-B0 |
GPX80-[150-400/5]-N0-B[5-200/1] |
GPX80-[150-400/5]-N[5-200/1]-B0 |
GPX80-[150-400/5]-N[5-200/1]-B[5-200/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Sliding part) (mm) | L (L dimension) (mm) | D (Tolerance) (mm) | N (Press-fit length) (mm) | B (Sliding part length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 40 | 100 ~ 360 | ±0.015 | 0 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 100 ~ 360 | ±0.015 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 100 ~ 360 | ±0.015 | 5 ~ 140 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 100 ~ 360 | ±0.015 | 5 ~ 140 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 100 ~ 400 | ±0.015 | 0 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 100 ~ 400 | ±0.015 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 100 ~ 400 | ±0.015 | 5 ~ 200 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 100 ~ 400 | ±0.015 | 5 ~ 200 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 150 ~ 500 | ±0.015 | 0 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 150 ~ 500 | ±0.015 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 150 ~ 500 | ±0.015 | 5 ~ 200 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 150 ~ 500 | ±0.015 | 5 ~ 200 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 80 | 150 ~ 400 | ±0.015 | 0 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 80 | 150 ~ 400 | ±0.015 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 80 | 150 ~ 400 | ±0.015 | 5 ~ 200 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 80 | 150 ~ 400 | ±0.015 | 5 ~ 200 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 100 ~ 360 | 0/-0.016 | 0 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 100 ~ 360 | 0/-0.016 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 100 ~ 360 | 0/-0.016 | 5 ~ 140 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 100 ~ 360 | 0/-0.016 | 5 ~ 140 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 100 ~ 400 | 0/-0.016 | 0 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 100 ~ 400 | 0/-0.016 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 100 ~ 400 | 0/-0.016 | 5 ~ 200 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 100 ~ 400 | 0/-0.016 | 5 ~ 200 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 150 ~ 500 | 0/-0.019 | 0 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 150 ~ 500 | 0/-0.019 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 150 ~ 500 | 0/-0.019 | 5 ~ 200 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 150 ~ 500 | 0/-0.019 | 5 ~ 200 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 80 | 150 ~ 400 | 0/-0.019 | 0 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 80 | 150 ~ 400 | 0/-0.019 | 0 | 5 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 80 | 150 ~ 400 | 0/-0.019 | 5 ~ 200 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | 80 | 150 ~ 400 | 0/-0.019 | 5 ~ 200 | 5 ~ 200 |
Loading...
Product Type | Leader pins for middle・large mold | Head | Straight | Oil groove | No |
---|---|---|---|---|---|
With/without diameter of recess | No | How to mount | With tap | Applicable to joint or not | Yes |
Configurer
Propriétés de base
D (Sliding part)(mm)
L (L dimension)(mm)
D (Tolerance)(mm)
N (Press-fit length)(mm)
B (Sliding part length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles