Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d (Inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 15 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 35 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 15 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 15 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 20 | |
1 | Devis | 10 | 13 | 25 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 35 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 15 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 35 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 35 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 70 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 80 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 35 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 70 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 80 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 90 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 35 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 70 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 80 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 90 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 110 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 120 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 35 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 35 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 35 | 60 |
Loading...
Material | Copper alloy | Embedded lubricant | Graphite | Head | With Head |
---|---|---|---|---|---|
Heat resistance temperature | 150℃ or lower |
Configurer
Propriétés de base
d (Inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles