• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Unités de positionnement / rondes / acier à outils / Montage extérieur, intérieur / à l'unité, en kit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TPNFC13-7
TPNFC13-7
TPNFC16-7
TPNFC16-7
TPNFC20-10
TPNFC20-10
TPNFC25-12
TPNFC25-12
TPNFC30-18
TPNFC30-18
TPNFCB13-7
TPNFCB13-7
TPNFCB16-7
TPNFCB16-7
TPNFCB20-10
TPNFCB20-10
TPNFCB25-12
TPNFCB25-12
TPNFCB30-18
TPNFCB30-18
TPNFCP13-7
TPNFCP13-7
TPNFCP16-7
TPNFCP16-7
TPNFCP20-10
TPNFCP20-10
TPNFCP25-12
TPNFCP25-12
TPNFCP30-18
TPNFCP30-18
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSComponents Alterations D (Outer diameter)
(mm)
E (Convex length)
(mm)
1 Devis 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes137
1 Disponible Devis 10[Set] Set (Pin + Bushing)No137
1 Devis 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes167
1 Disponible Devis 10[Set] Set (Pin + Bushing)No167
1 Devis 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes2010
1 Disponible Devis 10[Set] Set (Pin + Bushing)No2010
1 Devis 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes2512
1 Disponible Devis 10[Set] Set (Pin + Bushing)No2512
1 Devis 10[Set] Set (Pin + Bushing)Yes3018
1 Disponible Devis 10[Set] Set (Pin + Bushing)No3018
1 Devis 10BushingYes137
1 Disponible Devis 10BushingNo137
1 Devis 10BushingYes167
1 Disponible Devis 10BushingNo167
1 Devis 10BushingYes2010
1 Disponible Devis 10BushingNo2010
1 Devis 10BushingYes2512
1 Disponible Devis 10BushingNo2512
1 Devis 10BushingYes3018
1 Disponible Devis 10BushingNo3018
1 Devis 10PinYes137
1 Disponible Devis 10PinNo137
1 Devis 10PinYes167
1 Disponible Devis 10PinNo167
1 Devis 10PinYes2010
1 Disponible Devis 10PinNo2010
1 Devis 10PinYes2512
1 Disponible Devis 10PinNo2512
1 Devis 10PinYes3018
1 Disponible Devis 10PinNo3018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape type Pin Tapered or straight Straight shape Mounting type Bushing PL installation
Ext. dia./External tolerance +0.005/0 Clearance of straight shape 0~0.010 Concentricity of straight/tapered section 0.003 or less

Assistance technique