Unités de précentrage / acier à outils / trempé
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
VTSSB16-6
VTSSB20-6
VTSSB25-8
VTSSB30-8
VTSSB40-10
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA (External shape)
(mm)
E (Convex length)
(mm)
1 Disponible Devis 10166
1 Disponible Devis 10206
1 Disponible Devis 10258
1 Disponible Devis 10308
1 Disponible Devis 104010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Components Set (Pin + Bushing) Shape type Block Tapered or straight Straight shape
Mounting type Side installation Ext. dia./External tolerance 0/-0.005 Clearance of straight shape 0.002~0.008
Symmetry against straight/tapered section 0.003 or less

Assistance technique