• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Blocs de centrage / alliage d'acier / trempé / grande version

Blocs de centrage / alliage d'acier / trempé / grande version

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TBSF16-16-8
TBSF16-16-12
TBSF16-20-8
TBSF16-20-12
TBSF20-25-8
TBSF20-25-12
TBSF20-30-8
TBSF20-30-12
TBSF25-25-10
TBSF25-25-15
TBSF25-30-10
TBSF25-30-15
TBSF30-30-12
TBSF30-30-20
TBSF30-40-12
TBSF30-40-20
TBSF35-40-15
TBSF35-40-25
TBSF35-50-15
TBSF35-50-25
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA (External shape)
(mm)
L (External shape)
(mm)
E (Convex length)
(mm)
1 Disponible Devis 1016168
1 Disponible Devis 10161612
1 Disponible Devis 1016208
1 Disponible Devis 10162012
1 Disponible Devis 1020258
1 Disponible Devis 10202512
1 Disponible Devis 1020308
1 Disponible Devis 10203012
1 Disponible Devis 10252510
1 Disponible Devis 10252515
1 Disponible Devis 10253010
1 Disponible Devis 10253015
1 Disponible Devis 10303012
1 Disponible Devis 10303020
1 Disponible Devis 10304012
1 Disponible Devis 10304020
1 Disponible Devis 10354015
1 Devis 10354025
1 Disponible Devis 10355015
1 Devis 10355025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Components Set (Pin + Bushing) Shape type Block Tapered or straight Straight shape
Ext. dia./External tolerance 0/-0.005 Clearance of straight shape 0.005~0.015 Symmetry against straight/tapered section 0.003 or less

Assistance technique