Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
PL10 |
PL13 |
PL16 |
PL20 |
PLB10 |
PLB13 |
PLB16 |
PLB20 |
PLP10 |
PLP13 |
PLP16 |
PLP20 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Heat resistance temperature | Components | D (Resin sleeve diameter) (mm) | No. (Nominal diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 80℃ or lower | Set (Resin sleeve & bolt) | 10 | - | |
1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 80℃ or lower | Set (Resin sleeve & bolt) | 13 | - | |
1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 80℃ or lower | Set (Resin sleeve & bolt) | 16 | - | |
1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 80℃ or lower | Set (Resin sleeve & bolt) | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 80℃ or lower | Bolt | - | 10 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 80℃ or lower | Bolt | - | 13 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 80℃ or lower | Bolt | - | 16 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 80℃ or lower | Bolt | - | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | - | Resin sleeve | 10 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | - | Resin sleeve | 13 | - | |
1 |
Devis
Stock | 10 | - | Resin sleeve | 16 | - | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | - | Resin sleeve | 20 | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Heat resistance temperature
Components
D (Resin sleeve diameter)(mm)
No. (Nominal diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles