Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
F120-KFF2 |
F120-KSH2 |
F120-KSH3 |
F120-KSHL2 |
F120-KSHL3 |
F120-KSM2 |
F120-KSM3 |
F120-KTSHBL2 |
F120-KTSHBL3 |
KFF2 |
KSH2 |
KSH3 |
KSM2 |
KSM3 |
KTFF2 |
KTSH2 |
KTSH3 |
KTSM2 |
KTSM3 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Connecting parts | Heat proof | With/without valve | Shape | Spanner installation section | R/(PT) (Nominal) | Rc/(PT) (Nominal) | d/d1 (Inner diameter) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | Male thread | 120℃ | Standard | Straight | Yes | - | 1/4 | - | 46.5 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Hose | 120℃ | Standard | Straight | Yes | - | - | 5 | 67 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Hose | 120℃ | Standard | Straight | Yes | - | - | 7 | 59 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Hose | 120℃ | Standard | L-shaped | No | - | - | 5 | 43 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Hose | 120℃ | Standard | L-shaped | No | - | - | 7 | 43 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Female thread | 120℃ | Standard | Straight | Yes | 1/4 | - | 6 | 51 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Female thread | 120℃ | Standard | Straight | Yes | 3/8 | - | 6 | 52 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Hose | 120℃ | No valve | Straight | Yes | - | - | 5 | 67 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Hose | 120℃ | No valve | Straight | Yes | - | - | 7 | 59 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Male thread | 80℃ | Standard | Straight | Yes | - | 1/4 | - | 46.5 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Hose | 80℃ | Standard | Straight | Yes | - | - | 5 | 67 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Hose | 80℃ | Standard | Straight | Yes | - | - | 7 | 59 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Female thread | 80℃ | Standard | Straight | Yes | 1/4 | - | 6 | 51 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Female thread | 80℃ | Standard | Straight | Yes | 3/8 | - | 6 | 52 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Male thread | 80℃ | No valve | Straight | Yes | - | 1/4 | - | 46.5 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Hose | 80℃ | No valve | Straight | Yes | - | - | 5 | 67 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Hose | 80℃ | No valve | Straight | Yes | - | - | 7 | 59 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Female thread | 80℃ | No valve | Straight | Yes | 1/4 | - | 6 | 51 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Female thread | 80℃ | No valve | Straight | Yes | 3/8 | - | 6 | 52 |
Loading...
Material | Brass |
---|
Configurer
Propriétés de base
Connecting parts
Heat proof
With/without valve
Shape
Spanner installation section
R/(PT)(Nominal)
Rc/(PT)(Nominal)
d/d1 (Inner diameter)(mm)
L (Length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles