Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
F120-TSF2 |
F120-TSF3 |
F120-TSF4 |
F120-TSH2 |
F120-TSH3 |
F120-TSH4 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Connecting parts | Spanner installation section | Rc/(PT) (Nominal) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | Male thread | Yes | 1/4 | 32 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Male thread | Yes | 3/8 | 35 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Male thread | Yes | 1/2 | 42 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Hose | No | - | 55 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Hose | No | - | 62 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Hose | No | - | 74 |
Loading...
Material | Brass | Heat proof | 120℃ | With/without valve | No valve |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Straight |
Configurer
Propriétés de base
Connecting parts
Spanner installation section
Rc/(PT)(Nominal)
L (Length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles