Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
F120-PF2 |
F120-PF3 |
F120-PF4 |
F120-PM1 |
F120-PM2 |
F120-PM3 |
F120-PM4 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Connecting parts | R/(PT) (Nominal) | Rc/(PT) (Nominal) | L (Length) (mm) | Socket connector diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | Male thread | - | 1/4 | 36 | 14 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Male thread | - | 3/8 | 40 | 19 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Male thread | - | 1/2 | 44 | 23.5 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Female thread | 1/8 | - | 39.5 | 11 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Female thread | 1/4 | - | 43.5 | 14 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Female thread | 3/8 | - | 50.4 | 19 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Female thread | 1/2 | - | 62 | 23.5 |
Loading...
Material | Brass | Heat proof | 120℃ | With/without valve | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Straight | Spanner installation section | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Connecting parts
R/(PT)(Nominal)
Rc/(PT)(Nominal)
L (Length)(mm)
Socket connector diameter(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles