Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
M-PL8-03 |
M-POL6-01 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spanner installation section | Applicable hose outer diameter (mm) | R/(PT) (Nominal) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | Yes | 8 | 3/8 | L-shaped joint-spanner type | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 6 | 1/8 | L-shaped joint-hexagonal wrench type |
Loading...
Material | Polybutylene terephthalate resin | Connecting parts | Hose | Heat proof | 60℃ |
---|---|---|---|---|---|
With/without valve | No valve | Shape | L-shaped |
Configurer
Propriétés de base
Spanner installation section
Applicable hose outer diameter(mm)
R/(PT)(Nominal)
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles