• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords de tuyaux / en L / acier inoxydable / filetage mâle / résistant à la chaleur 120

Raccords de tuyaux / en L / acier inoxydable / filetage mâle / résistant à la chaleur 120

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords de tuyaux / en L / acier inoxydable / filetage mâle / résistant à la chaleur 120
  • Raccords de tuyaux / en L / acier inoxydable / filetage mâle / résistant à la chaleur 120
  • Raccords de tuyaux / en L / acier inoxydable / filetage mâle / résistant à la chaleur 120
  • Raccords de tuyaux / en L / acier inoxydable / filetage mâle / résistant à la chaleur 120

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
M-NSL6-01
M-NSL8-01
M-NSL10-03
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable hose outer diameter
(mm)
R/(PT)
(Nominal)
1 Disponible Devis 1061/8
1 Disponible Devis 1081/8
1 Disponible Devis 10103/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel Connecting parts Hose Heat proof 120℃
With/without valve No valve Shape L-shaped Spanner installation section Yes

Assistance technique