Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JEFL11 |
JEFL12 |
JEFL21 |
JEFL22 |
JEFL23 |
JEFL32 |
JEFL33 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | R (PT) (Tapered thread specifications) | RC (PT) (Tapered thread specifications) | B (Hexagonal wrench socket) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 1/8 | 1/8 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 1/4 | 1/8 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 1/8 | 1/4 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 1/4 | 1/4 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 3/8 | 1/4 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 1/4 | 3/8 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 3/8 | 3/8 | 8 |
Loading...
Material | Brass | With/without hexagonal hole | Yes | Type | Female・Male L-shaped adapter joint |
---|
Configurer
Propriétés de base
R (PT) (Tapered thread specifications)
RC (PT) (Tapered thread specifications)
B (Hexagonal wrench socket)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles