Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HIPLS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,10,15]-D[0,20,25,32,45,50,60,100,110,120,150]-E[13.5,14.5,17,783,785.5,786.5]-S[19-785/0.5] |
HIPLS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,10,15]-D[0,20,25,32,45,50,60,100,110,120,150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-785/0.5] |
HIPLS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,10,15]-D[0,20,25,32,45,50,60,100,110,120,150]-E[13.5,14.5,17,783,785.5,786.5]-S[19-785/0.5] |
HIPLS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,10,15]-D[0,20,25,32,45,50,60,100,110,120,150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-785/0.5] |
HIPLS-A[20-800/1]-B[20-600/1]-T[3,5,10,15] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Bolt hole machining | A (Width) (mm) | B (Length) (mm) | T (Thickness) (mm) | Ejector rod boring | D (Holes for ejector rods diameter) (mm) | E (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch) (mm) | S (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 4-hole type | 45 ~ 800 | 45 ~ 600 | 5 ~ 15 | 1D | 0 ~ 150 | - | 19 ~ 785 | ||
1 | Devis | 10 | 4-hole type | 45 ~ 800 | 45 ~ 600 | 5 ~ 15 | 1D | 0 ~ 150 | 13.5 ~ 786.5 | 19 ~ 785 | ||
1 | Devis | 10 | 6-hole type | 45 ~ 800 | 45 ~ 600 | 5 ~ 15 | 1D | 0 ~ 150 | - | 19 ~ 785 | ||
1 | Devis | 10 | 6-hole type | 45 ~ 800 | 45 ~ 600 | 5 ~ 15 | 1D | 0 ~ 150 | 13.5 ~ 786.5 | 19 ~ 785 | ||
1 | Devis | 10 | No | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 3 ~ 15 | 0D | - | - | - |
Loading...
Grade | High temperature proof (Standard) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Bolt hole machining
A (Width)(mm)
B (Length)(mm)
T (Thickness)(mm)
Ejector rod boring
D (Holes for ejector rods diameter)(mm)
E (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)(mm)
S (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles