• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaques d'isolation thermique / sans image perforée / 180°C, 400°C résistant à la chaleur

Plaques d'isolation thermique / sans image perforée / 180°C, 400°C résistant à la chaleur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HIPGTS-4H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[19-481/0.5]
HIPGTS-4H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-481/0.5]
HIPGTS-6H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[27-481/0.5]
HIPGTS-6H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[27-481/0.5]
HIPGTS-A[20-500/1]-B[20-500/1]-T[5,​10]
HIPXTS-4H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[19-481/0.5]
HIPXTS-4H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-481/0.5]
HIPXTS-6H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[27-481/0.5]
HIPXTS-6H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[27-481/0.5]
HIPXTS-A[20-500/1]-B[20-500/1]-T[5,​10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSGrade Bolt hole machining A (Width)
(mm)
B (Length)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
Ejector rod boring D (Holes for ejector rods diameter)
(mm)
E (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)
(mm)
S (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)
(mm)
1 Devis 10High temperature proof (Plate thickness・High precision)4-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 150-19 ~ 481
1 Devis 10High temperature proof (Plate thickness・High precision)4-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 15013.5 ~ 786.519 ~ 481
1 Devis 10High temperature proof (Plate thickness・High precision)6-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 150-27 ~ 481
1 Devis 10High temperature proof (Plate thickness・High precision)6-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 15013.5 ~ 786.527 ~ 481
1 Devis 10High temperature proof (Plate thickness・High precision)No20 ~ 50020 ~ 5005 ~ 100D---
1 Devis 10High strength (Plate thickness・High precision)4-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 150-19 ~ 481
1 Devis 10High strength (Plate thickness・High precision)4-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 15013.5 ~ 786.519 ~ 481
1 Devis 10High strength (Plate thickness・High precision)6-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 150-27 ~ 481
1 Devis 10High strength (Plate thickness・High precision)6-hole type45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 15013.5 ~ 786.527 ~ 481
1 Devis 10High strength (Plate thickness・High precision)No20 ~ 50020 ~ 5005 ~ 100D---

Loading...

  1. 1

Assistance technique