Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | d (Inner diameter - flat type only) | Spring constant (N/mm) | Load (N) | Allowable deflection (mm) | With/without paint peeling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 10.5 | 20 | 5.5 | 10.90 | 87.2 | 8 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 10.5 | 25 | 5.5 | 8.72 | 87.2 | 10 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 10.5 | 30 | 5.5 | 7.27 | 87.2 | 12 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 10.5 | 35 | 5.5 | 6.23 | 87.2 | 14 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 10.5 | 40 | 5.5 | 5.45 | 87.2 | 16 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 10.5 | 45 | 5.5 | 4.84 | 87.2 | 18 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 10.5 | 50 | 5.5 | 4.36 | 87.2 | 20 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 10.5 | 55 | 5.5 | 3.96 | 87.2 | 22 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 10.5 | 60 | 5.5 | 3.63 | 87.2 | 24 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 10.5 | 65 | 5.5 | 3.35 | 87.2 | 26 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 10.5 | 70 | 5.5 | 3.11 | 87.2 | 28 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 10.5 | 75 | 5.5 | 2.91 | 87.2 | 30 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 10.5 | 80 | 5.5 | 2.73 | 87.2 | 32 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 20 | 6.5 | 15.25 | 122.0 | 8 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 25 | 6.5 | 12.20 | 122.0 | 10 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 30 | 6.5 | 10.17 | 122.0 | 12 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 35 | 6.5 | 8.71 | 122.0 | 14 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 40 | 6.5 | 7.63 | 122.0 | 16 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 45 | 6.5 | 6.78 | 122.0 | 18 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 50 | 6.5 | 6.10 | 122.0 | 20 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 55 | 6.5 | 5.55 | 122.0 | 22 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 60 | 6.5 | 5.08 | 122.0 | 24 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 65 | 6.5 | 4.69 | 122.0 | 26 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 70 | 6.5 | 4.36 | 122.0 | 28 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 75 | 6.5 | 4.07 | 122.0 | 30 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 12.5 | 80 | 6.5 | 3.81 | 122.0 | 32 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 20 | 8.5 | 24.50 | 196.0 | 8 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 25 | 8.5 | 19.61 | 196.0 | 10 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 30 | 8.5 | 16.33 | 196.0 | 12 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 35 | 8.5 | 14.00 | 196.0 | 14 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 40 | 8.5 | 12.25 | 196.0 | 16 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 45 | 8.5 | 10.89 | 196.0 | 18 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 50 | 8.5 | 9.8 | 196.0 | 20 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 55 | 8.5 | 8.91 | 196.0 | 22 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 60 | 8.5 | 8.17 | 196.0 | 24 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 65 | 8.5 | 7.54 | 196.0 | 26 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 70 | 8.5 | 7 | 196.0 | 28 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 75 | 8.5 | 6.53 | 196.0 | 30 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 80 | 8.5 | 6.13 | 196.0 | 32 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 90 | 8.5 | 5.44 | 196.0 | 36 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 100 | 8.5 | 4.9 | 196.0 | 40 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 125 | 8.5 | 3.92 | 196.0 | 50 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 14.5 | 150 | 8.5 | 3.27 | 196.0 | 60 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 25 | 10.5 | 29.42 | 294.2 | 10 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 30 | 10.5 | 24.52 | 294.2 | 12 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 35 | 10.5 | 21.01 | 294.2 | 14 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 40 | 10.5 | 18.39 | 294.2 | 16 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 45 | 10.5 | 16.34 | 294.2 | 18 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 50 | 10.5 | 14.71 | 294.2 | 20 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 55 | 10.5 | 13.37 | 294.2 | 22 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 60 | 10.5 | 12.26 | 294.2 | 24 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 65 | 10.5 | 11.32 | 294.2 | 26 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 70 | 10.5 | 10.51 | 294.2 | 28 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 75 | 10.5 | 9.81 | 294.2 | 30 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 80 | 10.5 | 9.19 | 294.2 | 32 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 90 | 10.5 | 8.17 | 294.2 | 36 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 100 | 10.5 | 7.35 | 294.2 | 40 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 125 | 10.5 | 5.88 | 294.2 | 50 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 17 | 150 | 10.5 | 4.9 | 294.2 | 60 | Yes | ||
1 | Devis | 10 | 21 | 30 | 13.5 | 35.17 | 422.0 | 12 | Yes |
Loading...
Wire type | Flat | Heat resistance temperature | 200℃ |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
d (Inner diameter - flat type only)
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)
With/without paint peeling
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles