Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
DCPA5-[50-200/0.01]-P[3-4.99/0.01]-B[10-50/1] |
DCPA6-[50-200/0.01]-P[4-5.99/0.01]-B[10-50/1] |
DCPA7-[50-200/0.01]-P[5-6.99/0.01]-B[10-50/1] |
DCPA8-[50-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-B[10-50/1] |
DCPA10-[50-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-B[10-50/1] |
DCPA12-[50-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-B[10-50/1] |
DCPE5-[50-200/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-B[10-50/1] |
DCPE6-[50-200/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-B[10-50/1] |
DCPE7-[50-200/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-B[10-50/1] |
DCPE8-[50-200/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-B[10-50/1] |
DCPE10-[50-200/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-B[10-50/1] |
DCPE12-[50-200/0.01]-P[4-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-B[10-50/1] |
DCPR5-[50-200/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1] |
DCPR6-[50-200/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1] |
DCPR7-[50-200/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1] |
DCPR8-[50-200/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1] |
DCPR10-[50-200/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1] |
DCPR12-[50-200/0.01]-P[4-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | D (Shaft diameter) (mm) | B (Tip length) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | A | 5 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 3 ~ 4.99 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | A | 6 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 4 ~ 5.99 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | A | 7 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 5 ~ 6.99 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | A | 8 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 6 ~ 7.99 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | A | 10 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 8 ~ 9.99 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | A | 12 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 10 ~ 11.99 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | E | 5 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1.5 ~ 4.8 | - | 1 ~ 4.8 | ||
1 | Devis | 10 | E | 6 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 2 ~ 5.8 | - | 1 ~ 5.8 | ||
1 | Devis | 10 | E | 7 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 2.5 ~ 6.8 | - | 1 ~ 6.8 | ||
1 | Devis | 10 | E | 8 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 2.5 ~ 7.8 | - | 1 ~ 7.8 | ||
1 | Devis | 10 | E | 10 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 3 ~ 9.8 | - | 1 ~ 9.8 | ||
1 | Devis | 10 | E | 12 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 4 ~ 11.8 | - | 1 ~ 11.8 | ||
1 | Devis | 10 | R | 5 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1.5 ~ 4.8 | 0.2 ~ 1 | 1 ~ 4.8 | ||
1 | Devis | 10 | R | 6 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 2 ~ 5.8 | 0.2 ~ 1 | 1 ~ 5.8 | ||
1 | Devis | 10 | R | 7 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 2.5 ~ 6.8 | 0.2 ~ 1 | 1 ~ 6.8 | ||
1 | Devis | 10 | R | 8 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 2.5 ~ 7.8 | 0.2 ~ 1 | 1 ~ 7.8 | ||
1 | Devis | 10 | R | 10 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 3 ~ 9.8 | 0.2 ~ 1 | 1 ~ 9.8 | ||
1 | Devis | 10 | R | 12 | 10 ~ 50 | 50 ~ 200 | 4 ~ 11.8 | 0.2 ~ 1 | 1 ~ 11.8 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
D (Shaft diameter)(mm)
B (Tip length)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles