Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
PLH10 |
PLH13 |
PLH16 |
PLH20 |
PLHB10 |
PLHB13 |
PLHB16 |
PLHB20 |
PLHP10 |
PLHP13 |
PLHP16 |
PLHP20 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Components | D (Resin sleeve diameter) (mm) | No. (Nominal diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | Set (Resin sleeve + Ring + Bolt) | 10 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set (Resin sleeve + Ring + Bolt) | 13 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set (Resin sleeve + Ring + Bolt) | 16 | - | |
1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | Set (Resin sleeve + Ring + Bolt) | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Bolt + Ring | - | 10 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Bolt + Ring | - | 13 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Bolt + Ring | - | 16 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Bolt + Ring | - | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Resin sleeve | 10 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Resin sleeve | 13 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Resin sleeve | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Resin sleeve | 20 | - |
Loading...
Heat resistance temperature | 120℃ or lower |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Components
D (Resin sleeve diameter)(mm)
No. (Nominal diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles