Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
EMPGA0.8-[50,70]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA1-[50,70]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA1.2-[50,70,90]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA1.5-[50,70,90]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA2-[50,70,90,110]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA2.5-[50,70,90,110]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA3-[50,70,90,110]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA3.5-[50,70,90]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA4-[50,70,90]-G[20,30,40,50,60] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | G (Taper angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 0.8 | 50 ~ 70 | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 1 | 50 ~ 70 | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 1.2 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 2 | 50 ~ 110 | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 2.5 | 50 ~ 110 | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 3 | 50 ~ 110 | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 3.5 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 |
Loading...
Material | Oxygen free copper | Applications | For gate processing |
---|
Configurer
Propriétés de base
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
G (Taper angle)(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles