Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
M-120KH8-02-1 |
M-120KH10-02-1 |
M-120KL6-01-1-F |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable hose outer diameter (mm) | R/(PT) (Nominal) | e (Height from the center) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 1/4 | 25.9 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 1/4 | 28 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 1/8 | 20.1 |
Loading...
Material | Brass + Electroless nickel plated | Connecting parts | Hose | Heat proof | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
With/without valve | No valve | Shape | L-shaped | Spanner installation section | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Applicable hose outer diameter(mm)
R/(PT)(Nominal)
e (Height from the center)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles