Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HSP6 |
HSP7.5 |
HSP8 |
HSP10 |
HSP12 |
HSP14 |
HSP16 |
HSP20 |
HSPL6-[20-40/0.01] |
HSPL7.5-[20-40/0.01] |
HSPL8-[20-40/0.01] |
HSPL10-[20-40/0.01] |
HSPL12-[20-40/0.01] |
HSPL14-[20-40/0.01] |
HSPL16-[20-40/0.01] |
HSPL20-[20-40/0.01] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | - | L dimension selection type | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 7.5 | - | L dimension selection type | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | - | L dimension selection type | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | - | L dimension selection type | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | - | L dimension selection type | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14 | - | L dimension selection type | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | - | L dimension selection type | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | - | L dimension selection type | |
1 | Devis | 10 | 6 | 20 ~ 40 | L dimension designation type | ||
1 | Devis | 10 | 7.5 | 20 ~ 40 | L dimension designation type | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 20 ~ 40 | L dimension designation type | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 20 ~ 40 | L dimension designation type | ||
1 | Devis | 10 | 12 | 20 ~ 40 | L dimension designation type | ||
1 | Devis | 10 | 14 | 20 ~ 40 | L dimension designation type | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 20 ~ 40 | L dimension designation type | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 20 ~ 40 | L dimension designation type |
Loading...
Shape type | Fully quenched |
---|
Configurer
Propriétés de base
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles