Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
EPBB-H2.5-[15-50/0.01]-V[1-1.3/0.01] |
EPBB-H3-[15-50/0.01]-V[1.31-1.8/0.01] |
EPBB-H4-[15-50/0.01]-V[1.91-2.8/0.01] |
EPBB-H5-[15-50/0.01]-V[2.91-3.8/0.01] |
EPBB-H6-[15-50/0.01]-V[3.91-4.8/0.01] |
EPBB-H7-[15-50/0.01]-V[4.91-5.8/0.01] |
EPBB-H8-[15-50/0.01]-V[5.81-6.8/0.01] |
EPBB-M2.5-[15-50/0.01]-V[1-1.3/0.01] |
EPBB-M3-[15-50/0.01]-V[1.31-1.8/0.01] |
EPBB-M4-[15-50/0.01]-V[1.91-2.8/0.01] |
EPBB-M5-[15-50/0.01]-V[2.91-3.8/0.01] |
EPBB-M6-[15-50/0.01]-V[3.91-4.8/0.01] |
EPBB-M7-[15-50/0.01]-V[4.91-5.8/0.01] |
EPBB-M8-[15-50/0.01]-V[5.81-6.8/0.01] |
EPBBH2.5-[15-50/0.01]-V[1-1.3/0.01] |
EPBBH3-[15-50/0.01]-V[1.31-1.8/0.01] |
EPBBH4-[15-50/0.01]-V[1.91-2.8/0.01] |
EPBBH5-[15-50/0.01]-V[2.91-3.8/0.01] |
EPBBH6-[15-50/0.01]-V[3.91-4.8/0.01] |
EPBBH7-[15-50/0.01]-V[4.91-5.8/0.01] |
EPBBH8-[15-50/0.01]-V[5.81-6.8/0.01] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tolérance du diamètre de l'arbre | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | Tolérance sur le diamètre intérieur | L (Dimension L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 1 ~ 1.3 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 3 | 1.31 ~ 1.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4 | 1.91 ~ 2.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 5 | 2.91 ~ 3.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6 | 3.91 ~ 4.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 7 | 4.91 ~ 5.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 8 | 5.81 ~ 6.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 1 ~ 1.3 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | 1.31 ~ 1.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | 1.91 ~ 2.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 5 | 2.91 ~ 3.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6 | 3.91 ~ 4.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 7 | 4.91 ~ 5.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 8 | 5.81 ~ 6.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 1 ~ 1.3 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 3 | 1.31 ~ 1.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4 | 1.91 ~ 2.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 5 | 2.91 ~ 3.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6 | 3.91 ~ 4.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 7 | 4.91 ~ 5.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 8 | 5.81 ~ 6.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 |
Loading...
Composition du produit | Manchon simple | Matériau | SKH51 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur de la tête | 4mm(T4) | Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre | ◎0.01 | Conique ou non | Yes |
Forme de la pointe centrale | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Tolérance du diamètre de l'arbre
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
[1-1.8/0.01mmunités][1.91-2.8/0.01mmunités][2.91-3.8/0.01mmunités][3.91-4.8/0.01mmunités][4.91-6.8/0.01mmunités]
Tolérance sur le diamètre intérieur
L (Dimension L)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles