Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||
Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | |||
SFAQ | SFUQ | - | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFAQ | SSFUQ | - | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFAQ | PSFUQ | - | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | |
PSSFAQ | PSSFUQ | - | EN 1.4037 équiv. | ||
RSFAQ | - | - | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | |
- | - | PSFGQ | EN 1.1191 équiv. | - | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 10µ ou plus |
- | - | PSSFGQ | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | B |
SFAQ12 | - | 500 | B20 | |
RSFAQ8 | - | 500 | - | B15 |
Tol. D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
3 | -0.002 -0.008 | 0 -0.004 | - |
4 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | |
5 | |||
6 | -0.010 -0.028 | ||
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
16 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
30 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M | (Y) Max. | C | |||
Type | D | L | B | ||||
(tolérance D g6) SFAQ SSFAQ PSFAQ PSSFAQ RSFAQ (L≤500) (tolérance D f8) PSFGQ PSSFGQ | (tolérance D h5) SFUQ SSFUQ PSFUQ PSSFUQ | 3 | 25~197 | 3~15 | 3 | 200 | 0,2 ou inf. |
4 | 25~296 | 4~20 | 4 | 300 | |||
5 | 25~396 | 4~25 | 5 | 400 | |||
6 | 25~595 | 5~30 | 6 | 600 | 0,5 ou inf. | ||
8 | 25~793 | 7~40 | 8 | 800 | |||
10 | 25~792 | 8~50 | 10 | 800 | |||
12 | 25~991 | 9~60 | 12 | 1000 | |||
16 | 25~1190 | 10~80 | 16 | 1200 | |||
20 | 25~1187 | 13~100 | 20 | 1200 | 1,0 ou inf. | ||
30 | 25~1482 | 18~150 | 30 | 1500 |
Dimension du filetage normal | |
M | Pas |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
30 | 3.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PSFAQ3-[25-197/1]-B[3-15/1] |
PSFAQ4-[25-296/1]-B[4-20/1] |
PSFAQ5-[25-396/1]-B[4-25/1] |
PSFAQ6-[25-795/1]-B[5-30/1] |
PSFAQ8-[25-993/1]-B[7-40/1] |
PSFAQ10-[25-992/1]-B[8-50/1] |
PSFAQ12-[25-1191/1]-B[9-60/1] |
PSFAQ16-[25-1190/1]-B[10-80/1] |
PSFAQ20-[25-1187/1]-B[13-100/1] |
PSFAQ30-[25-1482/1]-B[18-150/1] |
PSFGQ6-[25-595/1]-B[5-30/1] |
PSFGQ8-[25-993/1]-B[7-40/1] |
PSFGQ10-[25-792/1]-B[8-50/1] |
PSFGQ12-[25-991/1]-B[9-60/1] |
PSFGQ16-[25-1190/1]-B[10-80/1] |
PSFGQ20-[25-1187/1]-B[13-100/1] |
PSFGQ30-[25-1482/1]-B[18-150/1] |
PSFUQ3-[25-197/1]-B[3-15/1] |
PSFUQ4-[25-296/1]-B[4-20/1] |
PSFUQ5-[25-396/1]-B[4-25/1] |
PSFUQ6-[25-795/1]-B[5-30/1] |
PSFUQ8-[25-993/1]-B[7-40/1] |
PSFUQ10-[25-992/1]-B[8-50/1] |
PSFUQ12-[25-1191/1]-B[9-60/1] |
PSFUQ16-[25-1190/1]-B[10-80/1] |
PSFUQ20-[25-1187/1]-B[13-100/1] |
PSFUQ30-[25-1482/1]-B[18-150/1] |
PSSFAQ3-[25-197/1]-B[3-15/1] |
PSSFAQ4-[25-296/1]-B[4-20/1] |
PSSFAQ5-[25-396/1]-B[4-25/1] |
PSSFAQ6-[25-795/1]-B[5-30/1] |
PSSFAQ8-[25-993/1]-B[7-40/1] |
PSSFAQ10-[25-992/1]-B[8-50/1] |
PSSFAQ12-[25-1191/1]-B[9-60/1] |
PSSFAQ16-[25-1190/1]-B[10-80/1] |
PSSFAQ20-[25-1187/1]-B[13-100/1] |
PSSFAQ30-[25-1482/1]-B[18-150/1] |
PSSFGQ6-[25-595/1]-B[5-30/1] |
PSSFGQ8-[25-793/1]-B[7-40/1] |
PSSFGQ10-[25-793/1]-B[8-50/1] |
PSSFGQ12-[25-991/1]-B[9-60/1] |
PSSFGQ16-[25-1190/1]-B[10-80/1] |
PSSFGQ20-[25-1187/1]-B[13-100/1] |
PSSFGQ30-[25-1482/1]-B[18-150/1] |
PSSFUQ3-[25-197/1]-B[3-15/1] |
PSSFUQ4-[25-296/1]-B[4-20/1] |
PSSFUQ5-[25-396/1]-B[4-25/1] |
PSSFUQ6-[25-895/1]-B[5-30/1] |
PSSFUQ8-[25-1093/1]-B[7-40/1] |
PSSFUQ10-[25-1192/1]-B[8-50/1] |
PSSFUQ12-[25-1391/1]-B[9-60/1] |
PSSFUQ16-[25-1390/1]-B[10-80/1] |
PSSFUQ20-[25-1387/1]-B[13-100/1] |
PSSFUQ30-[25-1482/1]-B[18-150/1] |
RSFAQ3-[25-198/1]-B[3-15/1] |
RSFAQ4-[25-298/1]-B[4-20/1] |
RSFAQ5-[25-396/1]-B[4-25/1] |
RSFAQ6-[25-500/1]-B[5-30/1] |
RSFAQ8-[25-500/1]-B[7-40/1] |
RSFAQ10-[25-500/1]-B[8-50/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement thermique | Traitement de surface | Diam. d'arbre D (φ) | Longueur L (mm) | Tolérance d'ajustement de l'arbre | Dureté | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 3 | 25 ~ 197 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 4 | 25 ~ 296 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 5 | 25 ~ 396 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 795 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 993 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 992 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1191 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1187 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1482 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 595 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 993 | f8 | Sans trempage par induction | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 792 | f8 | Sans trempage par induction | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 991 | f8 | Sans trempage par induction | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1190 | f8 | Sans trempage par induction | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1187 | f8 | Sans trempage par induction | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1482 | f8 | Sans trempage par induction | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 3 | 25 ~ 197 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 4 | 25 ~ 296 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 5 | 25 ~ 396 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 795 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 993 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 992 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1191 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1190 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1187 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1482 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 3 | 25 ~ 197 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 4 | 25 ~ 296 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 5 | 25 ~ 396 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 795 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 993 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 992 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1191 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1187 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1482 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 595 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 793 | f8 | Sans trempage par induction | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 793 | f8 | Sans trempage par induction | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 991 | f8 | Sans trempage par induction | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1190 | f8 | Sans trempage par induction | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1187 | f8 | Sans trempage par induction | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1482 | f8 | Sans trempage par induction | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 3 | 25 ~ 197 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 4 | 25 ~ 296 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 5 | 25 ~ 396 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 895 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 1093 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 1192 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1391 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1390 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1387 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1482 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage LTBC | 3 | 25 ~ 198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage LTBC | 4 | 25 ~ 298 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage LTBC | 5 | 25 ~ 396 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage LTBC | 6 | 25 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage LTBC | 8 | 25 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage LTBC | 10 | 25 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 8 ~ 50 |
Loading...
Forme de base | Droit | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Fileté | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularité de l'extrémité de l'arbre | Perpendicularité (0.2) |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement thermique
Traitement de surface
Diam. d'arbre D(φ)
Longueur L(mm)
Tolérance d'ajustement de l'arbre
Dureté
B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles