Arbres linéaires / creux / à épaulement d'un côté

Creux - Épaulement à une extrémité:Affichage d'image associés
TypeMatériauDuretéTraitement de surface
SPJGEN 1.3505 équiv.Profondeur effective du trempage par induction
P.112
58HRC~
-
PSPJGPlacage au chrome dur
Dureté du placage : HV750 ~
Épaisseur du placage : 5µ ou plus
RSPJGPlacage LTBC

Spécifications

Référence pièce-L-F-P
SPJG20-400-F25-P16
Référence pièceIncrément de 1mmY(max.)dRC
TypeDg6LFP
SPJG

PSPJG

RSPJG
(D≤30,L≤500)
6-0.004
-0.012
25~5982≤F≤Px35≤P60020.3
ou inférieur
0.5
ou inférieur
8-0.005
-0.014
25~7986≤P8003
1025~7987≤P4
12-0.006
-0.017
25~99810≤P10006
1325~9987
1625~119813≤P120010
20-0.007
-0.020
25~119816≤P141.0
ou inférieur
2525~119820≤P16
3025~149822≤P150017
35-0.009
-0.025
25~149824≤P190.5
ou inférieur
4025~149825≤P20
5025~149832≤P26

Modifications

Creux - Épaulement à une extrémité:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PSPJG6-[25-598/1]-F[2-15/1]-P5
PSPJG8-[25-798/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]
PSPJG10-[25-798/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]
PSPJG12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]
PSPJG13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]
PSPJG16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]
PSPJG20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]
PSPJG25-[25-1198/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1]
PSPJG30-[25-1498/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]
PSPJG35-[25-1498/1]-F[2-102/1]-P[24-34/1]
PSPJG40-[25-1498/1]-F[2-117/1]-P[25-39/1]
PSPJG50-[25-1498/1]-F[2-147/1]-P[32-49/1]
RSPJG6-[25-500/1]-F[2-15/1]-P5
RSPJG8-[25-500/1]-F[2-21/1]-P[6,​7]
RSPJG10-[25-500/1]-F[2-27/1]-P[7,​8,​9]
RSPJG12-[25-500/1]-F[2-33/1]-P[10,​11]
RSPJG13-[25-500/1]-F[2-36/1]-P[10,​11,​12]
RSPJG16-[25-500/1]-F[2-45/1]-P[13,​14,​15]
RSPJG20-[25-500/1]-F[2-57/1]-P[16,​17,​18,​19]
RSPJG25-[25-500/1]-F[2-72/1]-P[20,​21,​22,​23,​24]
RSPJG30-[25-500/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]
SPJG6-[25-598/1]-F[2-15/1]-P5
SPJG8-[25-798/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]
SPJG10-[25-798/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]
SPJG12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]
SPJG13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]
SPJG16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]
SPJG20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]
SPJG25-[25-1198/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1]
SPJG30-[25-1498/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]
SPJG35-[25-1498/1]-F[2-102/1]-P[24-34/1]
SPJG40-[25-1498/1]-F[2-117/1]-P[25-39/1]
SPJG50-[25-1498/1]-F[2-147/1]-P[32-49/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface Diam. d'arbre D
(φ)
Longueur L
(mm)
F
(mm)
P
(mm)

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur625 ~ 5982 ~ 155

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur825 ~ 7982 ~ 216 ~ 7

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur1025 ~ 7982 ~ 277 ~ 9

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur1225 ~ 9982 ~ 3310 ~ 11

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur1325 ~ 9982 ~ 3610 ~ 12

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur1625 ~ 11982 ~ 4513 ~ 15

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur2025 ~ 11982 ~ 5716 ~ 19

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur2525 ~ 11982 ~ 7220 ~ 24

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur3025 ~ 14982 ~ 8722 ~ 29

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur3525 ~ 14982 ~ 10224 ~ 34

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur4025 ~ 14982 ~ 11725 ~ 39

-

1 7 jours 10Placage au chrome dur5025 ~ 14982 ~ 14732 ~ 49

-

1 12 jours 10Placage LTBC625 ~ 5002 ~ 155

-

1 12 jours 10Placage LTBC825 ~ 5002 ~ 216 ~ 7

-

1 12 jours 10Placage LTBC1025 ~ 5002 ~ 277 ~ 9

-

1 12 jours 10Placage LTBC1225 ~ 5002 ~ 3310 ~ 11

-

1 12 jours 10Placage LTBC1325 ~ 5002 ~ 3610 ~ 12

-

1 12 jours 10Placage LTBC1625 ~ 5002 ~ 4513 ~ 15

-

1 12 jours 10Placage LTBC2025 ~ 5002 ~ 5716 ~ 19

-

1 12 jours 10Placage LTBC2525 ~ 5002 ~ 7220 ~ 24

-

1 12 jours 10Placage LTBC3025 ~ 5002 ~ 8722 ~ 29

-

1 7 jours 10Sans625 ~ 5982 ~ 155

-

1 7 jours 10Sans825 ~ 7982 ~ 216 ~ 7

-

1 7 jours 10Sans1025 ~ 7982 ~ 277 ~ 9

-

1 7 jours 10Sans1225 ~ 9982 ~ 3310 ~ 11

-

1 7 jours 10Sans1325 ~ 9982 ~ 3610 ~ 12

-

1 7 jours 10Sans1625 ~ 11982 ~ 4513 ~ 15

-

1 7 jours 10Sans2025 ~ 11982 ~ 5716 ~ 19

-

1 7 jours 10Sans2525 ~ 11982 ~ 7220 ~ 24

-

1 7 jours 10Sans3025 ~ 14982 ~ 8722 ~ 29

-

1 7 jours 10Sans3525 ~ 14982 ~ 10224 ~ 34

-

1 7 jours 10Sans4025 ~ 14982 ~ 11725 ~ 39

-

1 7 jours 10Sans5025 ~ 14982 ~ 14732 ~ 49

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Caractéristiques du placage LTBC >>P.128
Tolérance de la dimension L, circularité, linéarité, perpendicularité, concentricité
et dureté altérée P.111
Aucun placage LTBC n'est appliqué à l'intérieur des arbres creux, des tarauds, des trous percés et des trous latéraux et cela peut entraîner la formation de rouille.
Le recuit peut réduire la dureté au niveau des zones usinées d'extrémité d'arbre (longueur effective du filetage + environ 10mm).

Exemple d'utilisation

Creux - Épaulement à une extrémité:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Creux, une extrémité à épaulement Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Droit Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Droit
Matériau EN 1.3505 Equiv. Traitement thermique Trempage par induction Tolérance d'ajustement de l'arbre g6
Dureté Induktionsgehärtet (58HRC~)

Produits complémentaires

Assistance technique