Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
SPJQ | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 58HRC~ | - |
PSPJQ | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | ||
RSPJQ | Placage LTBC |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P | - | T | - | Q |
SPJQ20 | - | 400 | - | F25 | - | P16 | - | T25 | - | Q18 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | (Y) Max. | d | R | C | ||||
Type | Dg6 | L | F, T | P, Q | |||||
SPJQ PSPJQ RSPJQ (D≤30, L≤500) | 6 | -0.004 -0.012 | 25~596 | 2≤F≤Px3 2≤T≤Qx3 | 5≤P(Q) | 600 | 2 | 0.3 ou inférieur | 0.5 ou inférieur |
8 | -0.005 -0.014 | 25~796 | 6≤P(Q) | 800 | 3 | ||||
10 | 25~796 | 7≤P(Q) | 800 | 4 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 25~996 | 10≤P(Q) | 1000 | 6 | ||||
13 | 25~996 | 1000 | 7 | ||||||
16 | 25~1196 | 13≤P(Q) | 1200 | 10 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 25~1196 | 16≤P(Q) | 1200 | 14 | 1.0 ou inférieur | |||
25 | 25~1196 | 20≤P(Q) | 1200 | 16 | |||||
30 | 25~1496 | 22≤P(Q) | 1500 | 17 | |||||
35 | -0.009 -0.025 | 25~1496 | 24≤P(Q) | 1500 | 19 | 0.5 ou inférieur | |||
40 | 25~1496 | 25≤P(Q) | 1500 | 20 | |||||
50 | 25~1496 | 32≤P(Q) | 1500 | 26 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PSPJQ6-[25-596/1]-F[2-15/1]-P5-T[2-15/1]-Q5 |
PSPJQ8-[25-796/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-T[2-21/1]-Q[6-7/1] |
PSPJQ10-[25-796/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-T[2-27/1]-Q[7-9/1] |
PSPJQ12-[25-996/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-T[2-33/1]-Q[10-11/1] |
PSPJQ13-[25-996/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-T[2-36/1]-Q[10-12/1] |
PSPJQ16-[25-1196/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-T[2-45/1]-Q[13-15/1] |
PSPJQ20-[25-1196/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-T[2-57/1]-Q[16-19/1] |
PSPJQ25-[25-1196/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1]-T[2-72/1]-Q[20-24/1] |
PSPJQ30-[25-1496/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-T[2-87/1]-Q[22-29/1] |
PSPJQ35-[25-1496/1]-F[2-102/1]-P[24-34/1]-T[2-102/1]-Q[24-34/1] |
PSPJQ40-[25-1496/1]-F[2-117/1]-P[25-39/1]-T[2-117/1]-Q[25-39/1] |
PSPJQ50-[25-1496/1]-F[2-147/1]-P[32-49/1]-T[2-147/1]-Q[32-49/1] |
RSPJQ6-[25-500/1]-F[2-15/1]-P5-T[2-15/1]-Q5 |
RSPJQ8-[25-500/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-T[2-21/1]-Q[6-7/1] |
RSPJQ10-[25-500/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-T[2-27/1]-Q[7-9/1] |
RSPJQ12-[25-500/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-T[2-33/1]-Q[10-11/1] |
RSPJQ13-[25-500/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-T[2-36/1]-Q[10-12/1] |
RSPJQ16-[25-500/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-T[2-45/1]-Q[13-15/1] |
RSPJQ20-[25-500/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-T[2-57/1]-Q[16-19/1] |
RSPJQ25-[25-500/1]-F[2-75/1]-P[20-75/1]-T[2-75/1]-Q[20-24/1] |
RSPJQ30-[25-500/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-T[2-87/1]-Q[22-29/1] |
SPJQ6-[25-596/1]-F[2-15/1]-P5-T[2-15/1]-Q5 |
SPJQ8-[25-796/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-T[2-21/1]-Q[6-7/1] |
SPJQ10-[25-796/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-T[2-27/1]-Q[7-9/1] |
SPJQ12-[25-996/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-T[2-33/1]-Q[10-11/1] |
SPJQ13-[25-996/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-T[2-36/1]-Q[10-12/1] |
SPJQ16-[25-1196/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-T[2-45/1]-Q[13-15/1] |
SPJQ20-[25-1196/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-T[2-57/1]-Q[16-19/1] |
SPJQ25-[25-1196/1]-F[2-75/1]-P[20-75/1]-T[2-75/1]-Q[20-24/1] |
SPJQ30-[25-1496/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-T[2-87/1]-Q[22-29/1] |
SPJQ35-[25-1496/1]-F[2-102/1]-P[24-34/1]-T[2-102/1]-Q[24-34/1] |
SPJQ40-[25-1496/1]-F[2-117/1]-P[25-39/1]-T[2-117/1]-Q[25-39/1] |
SPJQ50-[25-1496/1]-F[2-147/1]-P[32-49/1]-T[2-147/1]-Q[32-49/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Diam. d'arbre D (φ) | Longueur L (mm) | F (mm) | P (mm) | Q (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 596 | 2 ~ 15 | 5 | 5 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 796 | 2 ~ 21 | 6 ~ 7 | 6 ~ 7 | 2 ~ 21 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 796 | 2 ~ 27 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | 2 ~ 27 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 996 | 2 ~ 33 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 | 2 ~ 33 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 996 | 2 ~ 36 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 2 ~ 36 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | 2 ~ 45 | 13 ~ 15 | 13 ~ 15 | 2 ~ 45 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | 2 ~ 57 | 16 ~ 19 | 16 ~ 19 | 2 ~ 57 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | 2 ~ 72 | 20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 2 ~ 72 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 87 | 22 ~ 29 | 22 ~ 29 | 2 ~ 87 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 102 | 24 ~ 34 | 24 ~ 34 | 2 ~ 102 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 117 | 25 ~ 39 | 25 ~ 39 | 2 ~ 117 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 147 | 32 ~ 49 | 32 ~ 49 | 2 ~ 147 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | Placage LTBC | 6 | 25 ~ 500 | 2 ~ 15 | 5 | 5 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | Placage LTBC | 8 | 25 ~ 500 | 2 ~ 21 | 6 ~ 7 | 6 ~ 7 | 2 ~ 21 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | Placage LTBC | 10 | 25 ~ 500 | 2 ~ 27 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | 2 ~ 27 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | Placage LTBC | 12 | 25 ~ 500 | 2 ~ 33 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 | 2 ~ 33 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | Placage LTBC | 13 | 25 ~ 500 | 2 ~ 36 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 2 ~ 36 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | Placage LTBC | 16 | 25 ~ 500 | 2 ~ 45 | 13 ~ 15 | 13 ~ 15 | 2 ~ 45 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | Placage LTBC | 20 | 25 ~ 500 | 2 ~ 57 | 16 ~ 19 | 16 ~ 19 | 2 ~ 57 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | Placage LTBC | 25 | 25 ~ 500 | 2 ~ 75 | 20 ~ 75 | 20 ~ 24 | 2 ~ 75 | ||
- | 1 | 20 jours | 10 | Placage LTBC | 30 | 25 ~ 500 | 2 ~ 87 | 22 ~ 29 | 22 ~ 29 | 2 ~ 87 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 6 | 25 ~ 596 | 2 ~ 15 | 5 | 5 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 8 | 25 ~ 796 | 2 ~ 21 | 6 ~ 7 | 6 ~ 7 | 2 ~ 21 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 10 | 25 ~ 796 | 2 ~ 27 | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | 2 ~ 27 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 12 | 25 ~ 996 | 2 ~ 33 | 10 ~ 11 | 10 ~ 11 | 2 ~ 33 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 13 | 25 ~ 996 | 2 ~ 36 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 2 ~ 36 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 16 | 25 ~ 1196 | 2 ~ 45 | 13 ~ 15 | 13 ~ 15 | 2 ~ 45 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 20 | 25 ~ 1196 | 2 ~ 57 | 16 ~ 19 | 16 ~ 19 | 2 ~ 57 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 25 | 25 ~ 1196 | 2 ~ 75 | 20 ~ 75 | 20 ~ 24 | 2 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 30 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 87 | 22 ~ 29 | 22 ~ 29 | 2 ~ 87 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 35 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 102 | 24 ~ 34 | 24 ~ 34 | 2 ~ 102 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 40 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 117 | 25 ~ 39 | 25 ~ 39 | 2 ~ 117 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 50 | 25 ~ 1496 | 2 ~ 147 | 32 ~ 49 | 32 ~ 49 | 2 ~ 147 |
Loading...
Forme de base | Creux, deux extrémités à épaulement | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Droit | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.3505 Equiv. | Traitement thermique | Trempage par induction | Tolérance d'ajustement de l'arbre | g6 |
Dureté | Induktionsgehärtet (58HRC~) |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Diam. d'arbre D(φ)
Longueur L(mm)
F(mm)
P(mm)
Q(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles