Support d'arbre / en L / en une pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports d'arbre - Moulage, en L:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface Accessoire
SHKLBTEN 1.1191 équiv.Oxydé noirVis de serrage à six pans creux x1
SHKLMTPlacage autocatalytique au nickelVis de serrage à six pans creux x1
 (acier inoxydable)
SHKLSTEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce

SHKSBT8
Référence pièceHLH1TSWW1AVis de serrage
M
L1dB1B2B3Masse
g
Prix unitaire
TypeDSHKLBTSHKLMTSHKLST
SHKLBT
SHKLMT
SHKLST
8152524106201512.5M4135.5147260
102030872
123171
16253879
2040438261820M6246.5209
253050222
3050531210302025309369

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SHKLBT8
SHKLBT10
SHKLBT12
SHKLBT16
SHKLBT20
SHKLBT25
SHKLBT30
SHKLMT8
SHKLMT10
SHKLMT12
SHKLMT16
SHKLMT20
SHKLMT25
SHKLMT30
SHKLST8
SHKLST10
SHKLST12
SHKLST16
SHKLST20
SHKLST25
SHKLST30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du trou D
(φ)
Matériau Traitement de surface

13.89 €

1 Disponible 5 jours 108[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir

14.62 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir

15.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir

17.61 €

1 Disponible 5 jours 1016[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir

23.84 €

1 Disponible 5 jours 1020[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir

25.15 €

1 Disponible 5 jours 1025[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir

29.11 €

1 Disponible 5 jours 1030[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir

14.26 €

1 Disponible 5 jours 108[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel

15.09 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel

15.94 €

1 Disponible 5 jours 1012[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel

18.10 €

1 Disponible 5 jours 1016[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel

24.56 €

1 Disponible 5 jours 1020[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel

25.98 €

1 Disponible 5 jours 1025[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel

29.83 €

1 Disponible 5 jours 1030[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel

23.12 €

1 Disponible 5 jours 108[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

23.12 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

24.69 €

1 Disponible 5 jours 1012[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

25.39 €

1 Disponible 5 jours 1016[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

36.88 €

1 Disponible 5 jours 1020[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

37.97 €

1 Disponible 5 jours 1025[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

51.73 €

1 Disponible 5 jours 1030[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme L Type Méthode de montage de l'arbre Vis de serrage Type Produits en fonte
Épaisseur Standard Trous pour broche Non fourni Levier de serrage Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique