Support d'arbre / en T / charnière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports d'arbre - En T, type articulé:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
En T
SHHTBEN 1.1191 équiv.Oxydé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux x1Nylon
Rondelle
1 pièce
SHHTMPlacage autocatalytique au nickelVis d'assemblage à tête à six pans creux x1
(acier inoxydable)
SHHTSEN 1.4301 équiv.-
Goupille élastique sur charnière
Matériau : Acier inoxydable pour ressort JIS-SSPSR ( Ici)

Spécifications

Référence pièce-H

SHHTB30
-
30
Référence pièceSélection
H
LH1TSWL1dEVis de
serrage
M
d2d1Prix unitaire
TypeDSHHTBSHHTMSHHTS
SHHTB
SHHTM
SHHTS
102050H+910630404.510M4584
122030H+105
16253060H+1212405014M579.56
20253065H+15168525.514.58
25305075H+1850626.618M6813
303060100H+211910658092411

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SHHTB10-20
SHHTB12-20
SHHTB12-30
SHHTB16-25
SHHTB16-30
SHHTB20-25
SHHTB20-30
SHHTB25-30
SHHTB25-50
SHHTB30-30
SHHTB30-60
SHHTM10-20
SHHTM12-20
SHHTM12-30
SHHTM16-25
SHHTM16-30
SHHTM20-25
SHHTM20-30
SHHTM25-30
SHHTM25-50
SHHTM30-30
SHHTM30-60
SHHTS10-20
SHHTS12-20
SHHTS12-30
SHHTS16-25
SHHTS16-30
SHHTS20-25
SHHTS20-30
SHHTS25-30
SHHTS25-50
SHHTS30-30
SHHTS30-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du trou D
(φ)
Matériau Traitement de surface Hauteur H
(mm)

30.55 €

1 Disponible 7 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir20

32.35 €

1 Disponible 7 jours 1012[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir20

32.35 €

1 Disponible 7 jours 1012[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir30

38.09 €

1 Disponible 7 jours 1016[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir25

38.09 €

1 Disponible 7 jours 1016[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir30

46.72 €

1 Disponible 7 jours 1020[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir25

46.72 €

1 Disponible 7 jours 1020[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir30

50.07 €

1 Disponible 7 jours 1025[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir30

50.07 €

1 Disponible 7 jours 1025[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir50

61.08 €

1 Disponible 7 jours 1030[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir30

61.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir60

31.74 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel20

33.53 €

1 Disponible 5 jours 1012[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel20

33.53 €

1 Disponible 5 jours 1012[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel30

38.93 €

1 Disponible 5 jours 1016[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel25

38.93 €

1 Disponible 5 jours 1016[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel30

47.68 €

1 Disponible 5 jours 1020[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel25

47.68 €

1 Disponible 5 jours 1020[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel30

50.90 €

1 Disponible 5 jours 1025[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel30

50.90 €

1 Disponible 5 jours 1025[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel50

62.27 €

1 Disponible 5 jours 1030[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel30

62.27 €

1 Disponible 5 jours 1030[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel60

51.51 €

1 Disponible 7 jours 1010[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni20

59.65 €

1 Disponible 7 jours 1012[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni20

59.65 €

1 Disponible 7 jours 1012[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni30

69.47 €

1 Disponible 7 jours 1016[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni25

69.47 €

1 Disponible 7 jours 1016[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni30

89.83 €

1 Disponible 7 jours 1020[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni25

89.83 €

1 Disponible 7 jours 1020[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni30

93.42 €

1 Disponible 7 jours 1025[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni30

93.42 €

1 Disponible 7 jours 1025[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni50

107.79 €

1 Disponible 7 jours 1030[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni30

107.79 €

1 Disponible 7 jours 1030[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type T Méthode de montage de l'arbre Articulés Type Produits usinés
Épaisseur Standard Trous pour broche Non fourni Levier de serrage Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique