Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Embase ronde | A embase compacte | Matériau | Traitement de surface |
STHRBK | STHCBK | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
STHRK | STHCK | Placage autocatalytique au nickel | |
SSTHRK | SSTHCK | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
SSTHCK20 |
Référence pièce | Épaisseur du manchon (N) | L | D1 | H | T | ℓ | M (normal) | P | W | P1 | F | d1 | Q | Prix unitaire | ||||||||
Type | DH7 | Embase ronde | A embase compacte | |||||||||||||||||||
STHRBK | STHRK | SSTHRK | STHCBK | STHCK | SSTHCK | |||||||||||||||||
Embase ronde STHRBK STHRK SSTHRK | A embase compacte STHCBK STHCK SSTHCK (Dimensions D 16 ~ 30) | 12 | + 0.018 0 | 2 | 24 | 16 | 36 | 6 | 15 | M4 | 26 | 20 | 28 | - | 4.5 | 4 | - | - | - | |||
13 | 2.5 | 24 | 18 | 38 | 6 | 15 | 28 | 22 | 28 | - | - | - | ||||||||||
15 | 30 | 20 | 40 | 6 | 18 | 30 | 24 | 30 | - | - | - | |||||||||||
16 | 3 | 32 | 22 | 42 | 6 | 19 | 32 | 26 | 28 | 16 | 5 | |||||||||||
18 | 5 | 32 | 28 | 50 | 8 | 20 | M5 | 39 | 32 | 31 | 22 | 5.5 | ||||||||||
20 | + 0.021 0 | 4 | 32 | 28 | 50 | 8 | 20 | 39 | 32 | 31 | 22 | 6 | ||||||||||
25 | 38 | 33 | 55 | 8 | 23 | 44 | 37 | 36 | 24 | |||||||||||||
30 | 38 | 66 | 10 | 24 | M6 | 52 | 42 | 41 | 27 | 6.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SSTHCK16 |
SSTHCK16-MB |
SSTHCK18 |
SSTHCK18-MB |
SSTHCK20 |
SSTHCK20-MB |
SSTHCK25 |
SSTHCK25-MB |
SSTHCK30 |
SSTHCK30-MB |
SSTHRK12 |
SSTHRK12-MB |
SSTHRK13 |
SSTHRK13-MB |
SSTHRK15 |
SSTHRK15-MB |
SSTHRK16 |
SSTHRK16-MB |
SSTHRK18 |
SSTHRK18-MB |
SSTHRK20 |
SSTHRK20-MB |
SSTHRK25 |
SSTHRK25-MB |
SSTHRK30 |
SSTHRK30-MB |
STHCBK16 |
STHCBK16-MB |
STHCBK18 |
STHCBK18-MB |
STHCBK20 |
STHCBK20-MB |
STHCBK25 |
STHCBK25-MB |
STHCBK30 |
STHCBK30-MB |
STHCK16 |
STHCK16-MB |
STHCK18 |
STHCK18-MB |
STHCK20 |
STHCK20-MB |
STHCK25 |
STHCK25-MB |
STHCK30 |
STHCK30-MB |
STHRBK12 |
STHRBK12-MB |
STHRBK13 |
STHRBK13-MB |
STHRBK15 |
STHRBK15-MB |
STHRBK16 |
STHRBK16-MB |
STHRBK18 |
STHRBK18-MB |
STHRBK20 |
STHRBK20-MB |
STHRBK25 |
STHRBK25-MB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Forme de l'embase | MB (avec vis de serrage à six pans creux) | Vis de serrage M (normale) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | Non fourni | - | |
36.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | Fourni | 4 | |
46.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 18 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | Non fourni | - | |
47.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 18 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | Fourni | 5 | |
46.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | Non fourni | - | |
47.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | Fourni | 5 | |
54.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | Non fourni | - | |
56.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | Fourni | 5 | |
67.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | Non fourni | - | |
68.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | Fourni | 6 | |
23.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Non fourni | - | |
24.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Fourni | 4 | |
23.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Non fourni | - | |
24.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Fourni | 4 | |
30.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Non fourni | - | |
32.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Fourni | 4 | |
30.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Non fourni | - | |
32.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Fourni | 4 | |
43.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 18 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Non fourni | - | |
44.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 18 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Fourni | 5 | |
43.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Non fourni | - | |
44.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Fourni | 5 | |
48.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Non fourni | - | |
50.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Fourni | 5 | |
59.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Non fourni | - | |
60.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | Fourni | 6 | |
24.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Non fourni | - | |
25.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Fourni | 4 | |
26.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 18 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Non fourni | - | |
27.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 18 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Fourni | 5 | |
26.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Non fourni | - | |
27.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Fourni | 5 | |
28.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Non fourni | - | |
30.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Fourni | 5 | |
33.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Non fourni | - | |
34.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | Fourni | 6 | |
27.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Non fourni | - | |
28.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Fourni | 4 | |
29.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 18 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Non fourni | - | |
30.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 18 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Fourni | 5 | |
29.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Non fourni | - | |
30.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Fourni | 5 | |
31.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Non fourni | - | |
33.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Fourni | 5 | |
37.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Non fourni | - | |
38.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | Fourni | 6 | |
18.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Non fourni | - | |
19.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Fourni | 4 | |
19.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Non fourni | - | |
20.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Fourni | 4 | |
21.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Non fourni | - | |
22.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Fourni | 4 | |
21.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Non fourni | - | |
22.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Fourni | 4 | |
24.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 18 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Non fourni | - | |
25.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 18 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Fourni | 5 | |
24.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Non fourni | - | |
25.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Fourni | 5 | |
25.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Non fourni | - | |
26.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | Fourni | 5 |
Loading...
Forme | Type à embase | Méthode de montage de l'arbre | Vis de serrage | Type | Produits usinés |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme de l'embase | Standard | Épaisseur | Standard | Trous pour broche | Fourni |
Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Forme de l'embase
MB (avec vis de serrage à six pans creux)
Vis de serrage M (normale)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles